Découvrez comment réduire le coût total de déploiement et d'optimisation de vos équipements de fabrication. Notre ensemble de programmes d'automatisation communique de façon uniforme avec les machines de production et les systèmes de gestion des opérations.
Automatisez votre conditionnement
Technologie pour machines de conditionnement flexibles et évolutives
Installation plus rapide. Fiabilité améliorée. Efficacité énergétique améliorée. Nos solutions vous aident à réussir sur le marché complexe et en perpétuelle évolution du conditionnement agroalimentaire actuel.
Avec la multiplication des systèmes et des désignations, le besoin en matériaux durables et en emballages prêts pour la vente au détail, ainsi que l'amélioration de l'utilisation des plates-formes sont essentiels. L'emballage flexible est plus important que jamais, et vous pouvez prendre l'avantage avec des solutions qui offrent :
- Une gestion intégrée des performances de la chaîne
- Une approche flexible de l'intégration des chaînes de production manufacturière
- La configuration, le contrôle et l'analyse d'une chaîne complète à partir d'un seul site
La sécurité avant tout
Collaboration pour la sécurité et la productivité
Il est possible d'obtenir une sécurité machine sur le lieu de travail sans compromettre la productivité. C'est aussi plus rapide, plus facile et moins coûteux que vous ne le pensez.
Les avantages de la sécurité machine sont clairs. Des millions d'employés dans le monde se blessent sur leur lieu de travail chaque année. Ce chiffre peut être réduit en améliorant la sécurité machine.
Les entreprises peuvent améliorer la productivité avec une approche globale de la sécurité.
Solutions flexibles et évolutives pour le conditionnement
Systèmes de suivi intelligents
Notre système d'entraînement intelligent iTRAK® est un système de commande de moteur linéaire modulaire et évolutif qui permet de commander de façon autonome plusieurs moteurs d'entraînement lent sur des trajets droits ou curvilinéaires. iTRAK remplace le matériel par des profils logiciels simples et efficaces qui redéfinissent vitesse et flexibilité dans l'automatisation, et permettent d'obtenir les résultats suivants :
- Augmenter les taux de production d'au moins 50 %
- Réduire les temps d'arrêt lors des changements de production
- Espacer l'entretien périodique