Les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE permettent une commande du moteur hautes performances tout en offrant des capacités d’auto-surveillance avancées et des données système opérationnelles en temps réel. Les clients tirent parti de cette technologie intelligente pour :
- Augmenter la productivité
- Améliorer la durée de fonctionnement de l’équipement
- Augmenter les économies d’énergie et de maintenance
Quelle que soit votre industrie ou votre application, les variateurs de fréquence basse tension et moyenne tension PowerFlex peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production et d'efficacité opérationnelle.
Gagnez en productivité grâce aux variateurs de fréquence intelligents
Faites de la fabrication un atout stratégique
Souvent les bêtes de somme de vos opérations, les variateurs de fréquence PowerFlex sont assez puissants pour optimiser votre productivité et fournir des informations en temps réel qui facilitent le processus de décision et permettent à votre entreprise de rester opérationnelle.
Contrairement aux autres variateurs de fréquence du marché, les modèles PowerFlex sont dotés de la technologie TotalFORCE et peuvent :
- Réduire le temps de démarrage grâce au réglage automatique du variateur et au contrôleur dédié qui gère automatiquement les conditions de fonctionnement et s’ajuste pour maintenir la production
- Prévoir la durée de vie des composants internes, surveiller les actifs connectés et envoyer des notifications avancées pour réduire les temps d’arrêt imprévus
- Prévenir les pertes de production grâce à des informations avancées pour réduire les arrêts imprévus
- Fournir une couche de défense contre les effets de la corrosion avec la protection contre les gaz corrosifs XT
Les temps d’arrêt imprévus coûtent aux fabricants industriels près de 50 milliards de dollars par an - Forbes
Réduisez les temps d’arrêt des équipements grâce à la maintenance prédictive
Les variateurs PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE permettent une approche proactive pour la gestion de la durée de fonctionnement
Avec les bonnes informations sur l’état de votre système, vous pouvez réduire les temps d’arrêt, les coûts de la maintenance et des pièces de rechange, mais aussi l’usure mécanique.
Les opérateurs sont informés des problèmes susceptibles de compromettre les variateurs de fréquence ou l’état du moteur : surchauffe, fusibles grillés, heures de fonctionnement des composants. Grâce aux données d’analyses prévisionnelles, vous pouvez prendre des mesures, et notamment réparer ou remplacer l’équipement pendant les temps d’arrêt programmés.
Augmentez la durée de fonctionnement des équipements avec des données en temps réel :
- Modélisation des rendements attendus des équipements
- Réception de notifications sur un réseau Ethernet sécurisé lorsque les composants du variateur atteignent un certain stade de la durée de vie prévue
- Réception des données de performance de la commande de moteur en temps réel – soit une surveillance continue de l’état du système
- Définition de modèles analytiques pour mesurer la température ambiante, la vitesse de l’équipement ou d’autres caractéristiques
Réduire les coûts énergétiques grâce à un variateur de fréquence intelligent
La consommation d’énergie est l’un des coûts d’exploitation les plus importants dans le secteur manufacturier
Les variateurs de fréquence PowerFlex répondent aux nouvelles directives énergétiques pour l'écoconception. Cela permet de dimensionner correctement les variateurs en fonction des besoins d'alimentation de votre application.
- La technologie de redresseur actif fournit de l’énergie régénérative à l’alimentation d’arrivée.
- Le contrôle adaptatif permet d’obtenir un réglage optimal du variateur pour maximiser l’intensité de sortie et le couple moteur.
- La pause énergétique réduit la vitesse du ventilateur et fait passer les variateurs PowerFlex 755T ou l’alimentation du bus en mode basse consommation.
- L’atténuation des harmoniques et la correction du facteur de puissance peuvent baisser la consommation d’énergie.
- La réduction de la vitesse du moteur peut économiser jusqu’à 50 % de sa consommation d’énergie.
- Assurez des opérations avec une parfaite maîtrise de l'énergie. Testez et validez la combinaison variateur de fréquence PowerFlex et moteur la plus productive.
- Réduisez les charges énergétiques de pointe grâce à un système de transfert synchrone avec des variateurs de fréquence PowerFlex 6000T. Il adapte la puissance utile à la tension d'alimentation de la compagnie d'électricité grâce à une transition de synchronisation et de désynchronisation transparente.
Augmentez la productivité, la durée de fonctionnement et les économies d'énergie
Un variateur de fréquence PowerFlex avec la technologie TotalFORCE fournit une intelligence en temps réel du système de commande industriel.
Pneus et gommes
Réduction du temps improductif d'au moins 10 % grâce à l'efficacité des variateurs PowerFlex
Sidérurgie
Une efficacité énergétique qui permet d'amortir le changement de technologie en moins de 6 mois
Mines
Les économies d’énergie dans de multiples applications et opérations sont supérieures à 30 %
Pétrole & gaz
Optimisation de l'espace de plus de 50 % par rapport à l'encombrement des variateurs traditionnels
Variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE pour résoudre les problèmes de l'industrie
Variateurs de fréquence intelligents
Que la force (totale) soit avec vous
Dans l'épisode 5 de ROK Talk sur les variateurs de vitesse, rejoignez Jim et Neal pour obtenir des informations approfondies sur un sujet cher au cœur de Jim : la technologie TotalFORCE. TotalFORCE est la technologie de commande commune aux variateurs Allen-Bradley PowerFlex 755T basse tension et PowerFlex 6000T moyenne tension. Des invités spéciaux se joindront à l'épisode, notamment Sayantani Ganguly qui nous parlera des variateurs moyenne tension et Adam Davis qui abordera, quant à lui, le sujet des variateurs basse tension.