Nos borniers CEI à vis sont conformes aux normes CEI internationales. Nos borniers avec protection contre les contacts accidentels sont conçus pour montage sur rail DIN. Nous proposons une gamme étendue de types de borniers CEI haute densité, depuis les borniers intermédiaires standard pour câblage des circuits de commande jusqu'aux borniers pour applications spéciales telles que la mise à la terre ou l'isolation. Nous proposons en outre des borniers à thermocouple conçus pour les applications de commande de procédé dépendant de la température.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3pss-iecscrewdoublelevelterminalblock-front2-large-312w255h.jpg)
Borniers enfichables à 2 niveaux
Nos borniers à vis enfichables à 2 niveaux série 1492 permettent d'enficher des composants discrets comme des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou des fiches de déconnexion pour l'isolation de circuits ce qui permet d'économiser un espace de panneau précieux.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jtc3-iecscrewthermocoupleterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
CEI à vis à thermocouple
Nos borniers type à vis CEI à thermocouple série 1492 sont des borniers à deux circuits équipés de barres électriques fabriquées en matériau thermocouple. Vous pouvez les utiliser dans une commande de procédé pour empêcher la création de tensions CEM supplémentaires au niveau des connexions des fils aux borniers.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j10-iecscrewstandardfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis intermédiaires standard
Nos borniers à vis CEI intermédiaires standard série 1492 sont conçus pour les applications de continuation à circuit unique. Ces borniers sont disponibles dans plusieurs tailles et plusieurs couleurs afin d'accepter différents calibres de fils et de bénéficier de capacités multifils.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3f-iecscrewstabconnectfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de passage à connecteur à lames
Nos borniers CEI de passage à connecteur à lames et à vis série 1492 comportent des connexions à lames sur un côté du bornier. Ils sont disponibles dans une version à circuit unique ou dans une version à deux niveaux et à deux circuits.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3c-iecscrewspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis intermédiaires spéciaux
Nos borniers CEI à vis intermédiaires spéciaux série 1492 sont équipés de fiches de contrôle et d’adaptateurs qui identifient la présence d’une tension et effectuent une mesure de diagnostic simple de la tension. Les borniers de passage sont disponibles avec une fiche de contrôle qui ouvre le circuit, forçant le courant à passer par un appareil de mesure auquel elle est reliée. Avec le bornier d'essai, il est possible d'utiliser des fiches de contrôle avec mise en circuit de l'appareil avant (make-before-break) ou après (break-before-make) l'ouverture.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wg-iecscrewspacesavergroundingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de mise à la terre à encombrement réduit
Nos borniers à vis CEI de mise à la terre à encombrement réduit série 1492 comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien agencé, monté sur le rail DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-w3-iecscrewspacesaverfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de passage à encombrement réduit
Nos borniers CEI à vis de passage à encombrement réduit série 1492 sont des borniers compacts pouvant accueillir plusieurs conducteurs par borne pour les applications à circuit unique. Nous proposons ces borniers dans neuf couleurs et dans plusieurs tailles afin de répondre à vos besoins en matière de calibres de fils.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3nd-iecscrewsinglecircuitneutraldisconnectblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis sectionneurs de neutre monocircuit
Nos borniers CEI à vis sectionneurs de neutre monocircuit série 1492 offrent une sécurité augmentée via un interrupteur qui exige un outil pour ouvrir ou fermer un circuit. Ce bornier est connecté à une barre collectrice qui parcourt toute la longueur des borniers jusqu'à un bornier de connexion monté plus loin sur la glissière pour une connexion avec neutre isolé.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wtf-iecscrewsensorterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis pour détecteurs
Nos borniers CEI à vis pour détecteurs série 1492 fournissent de façon très simple toutes les connexions requises pour les applications à 3 fils dans un seul et même bornier. Cette conception vous permet d'économiser de l'espace de panneau.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jp-iecscrewprocessterminalblock-family-1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de procédé
Nos borniers CEI à vis de procédé Série 1492-JP sont spécifiquement conçus pour les applications de sérialisation de procédés afin d’économiser 45 % de l’espace de panneau et d’améliorer les performances d’acheminement et de distribution du signal.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jc3-iecscrewpluginconnectionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de type enfichable
Nos borniers CEI à vis de type enfichable série 1492 permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion de l'isolation des circuits distincts pour les applications où l'espace est restreint.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3nd-iecscrewneutraldisconnectterminalblock-front3-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis sectionneurs de neutre & d’installation
Nos borniers CEI à vis sectionneurs de neutre et d’installation offrent une sécurité augmentée en exigeant un outil pour ouvrir ou fermer un circuit. Ce système fonctionne avec une série de circuits de continuation, de circuits de terre et de circuits connectés directement à une barre collectrice qui parcourt toute la longueur des borniers jusqu’à un bornier de connexion monté plus loin sur la glissière pour une connexion de neutre isolé.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3-iecscrewmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de passage à circuits multiples
Nos borniers CEI à vis de passage à circuits multiples série 1492 sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers. Ces borniers, qui sont disponibles en neuf couleurs, constituent une bonne solution pour les applications de câblage haute densité.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wm3-iecscrewminiterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis avec bornes miniatures
Nos borniers CEI à vis avec bornes miniatures série 1492 sont des borniers d’usage général de niveau simple à connexion directe, à deux niveaux à connexion directe et de mise à la terre. Ces borniers robustes sont disponibles en de nombreuses couleurs différentes et dans un encombrement moindre.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jkd3-iecscrewisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de sectionnement
Nos borniers CEI à vis de sectionnement série 1492 offrent un moyen plus simple et plus pratique d'ouvrir un circuit sans devoir refaire le câblage.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd-iecscrewinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis à composants internes
Nos borniers CEI à vis à composants internes série 1492 ont des composants électroniques internes fixes. Les borniers à composants sont disponibles avec diode en sens direct, diode en sens inverse, circuit d'antiparasitage ou différentes valeurs de résistance.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jg3-iecscrewgroundingterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis de mise à la terre
Nos borniers CEI à vis de mise à la terre série 1492 comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien agencé, monté sur le rail DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h-iecscrewfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers CEI à vis et à fusible
Nos borniers CEI à vis et à fusible série 1492 sont des blocs-fusibles à bras pivotant permettant une meilleure protection contre les surintensités. Le montage des borniers s'effectue directement sur un rail DIN. Nos blocs-fusibles sont disponibles dans différentes tailles correspondant à une gamme de différents fusibles, avec ou sans indication de rupture de fusible.