Per migliorare le operazioni, è necessario analizzare i dati in tempi brevi. Quando si prendono le decisioni, tuttavia, più si è lontani dai dati, meno diventano preziosi. Il nostro hardware di elaborazione consente di accedere ai dati dalla propria macchina.
Scoprite il valore dell'edge computing
Prendete decisioni più rapide e più informate
I dati sono contenuti nei dispositivi intelligenti, nelle macchine e su tutti gli impianti. Più ci si avvicina ai dati quando si prendono decisioni, più i dati diventano preziosi. Ora è possibile aumentare l'efficienza attraverso un processo produttivo in tempo reale, motivo per cui abbiamo integrato la funzionalità di calcolo in una serie di dispositivi. Questa funzionalità permette di ricevere informazioni dalle macchine e dalle attrezzature stesse, riguardo la macchina su cui intervenire.
Guarda il video per maggiori informazioni sull'edge computing.
Ridefinite i vostri macchinari intelligenti con l'edge computing
L'edge computing consente di tagliare i fili (o la connessione wireless) tra una macchina e il relativo PC o server. Come? Combinando in un'unica piattaforma l'hardware di controllo e l'hardware di elaborazione. Scoprite come questa innovazione consenta di creare macchine più intelligenti, sicure ed efficienti.
Processo decisionale più semplice e agile con i dati edge
I dati sono contenuti nei dispositivi intelligenti, nelle macchine e su tutti gli impianti. Più ci si avvicina ai dati quando si prendono decisioni, più i dati diventano preziosi. Ora è possibile aumentare l'efficienza attraverso un processo produttivo in tempo reale, motivo per cui abbiamo integrato la funzionalità di calcolo in una serie di dispositivi. Questa funzionalità permette di ricevere informazioni dalle macchine e dalle attrezzature stesse, riguardo la macchina su cui intervenire.
Prodotti con capacità di calcolo scalabile
La nostra tecnologia di elaborazione scalabile offre la possibilità di avvicinarsi ai dati indipendentemente dalle esigenze di produzione, dalla costruzione di una nuova macchina ad alte prestazioni fino al miglioramento di capacità e produttività. Il portafoglio include:
Consigliato per voi