RASWin (Risk Assessment Software for Windows) è uno strumento software ad abbonamento che consente di sviluppare e aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza funzionale delle macchine. Consente inoltre di gestire l'avanzamento nel ciclo di vita della sicurezza.
Gestione della documentazione del ciclo di vita della sicurezza
Sia agli utilizzatori finali, in cerca di uno strumento standard per gestire tutta la documentazione riguardante la sicurezza delle macchine, sia ai costruttori, interessati a fabbricare macchine più sicure e produttive in tempi ridotti, RASWin offre gli strumenti necessari per gestire in modo coerente la documentazione relativa all'intero ciclo di vita della sicurezza, inclusi requisiti funzionali, valutazioni dei rischi, progettazione, verifica e validazione del sistema di sicurezza.
RASWin semplifica questo processo grazie a un'interfaccia operatore efficiente e intuitiva che consente di risparmiare tempo e acquisire familiarità gestendo al tempo stesso il ciclo di vita della sicurezza. Il software verifica che il sistema di sicurezza soddisfi tutti i requisiti e documenta i processi in modo coerente per garantire la conformità. RASWin fornisce soluzioni di sicurezza coerenti, affidabili e documentate riducendo al tempo stesso i tempi e i costi necessari per sviluppare la soluzione.
Caratteristiche e vantaggi
RASWin consente di gestire l'avanzamento nel ciclo di vita della sicurezza, dalla definizione di aree pericolose alla selezione guidata di misure correttive fino alla reportistica e agli strumenti di monitoraggio online. Lo strumento organizza le informazioni generate da ogni fase del ciclo di vita della sicurezza e include:
- Collegamento dei passaggi del ciclo di vita della sicurezza per evitare guasti sistematici
- Due metodi di analisi: valutazione dei task o dei rischi
- Una guida alle misure correttive in conformità agli standard ISO
- Specifiche delle funzioni di sicurezza, assegnazione dei requisiti di livello prestazionale (PLr) e calcolo del livello prestazionale (PL)
- Strumento di validazione del circuito di sicurezza
- Strumento per la generazione di report configurabile con più opzioni
Safety Automation Builder® utilizzato con RASWin consente di selezionare i prodotti necessari per ottenere il livello prestazionale (PL) di sicurezza richiesto in base allo standard internazionale ISO 13849-1. Consente inoltre di creare progetti SISTEMA per l'analisi di tutte le funzioni di sicurezza.
Integrazione di RASWin e Safety Automation Builder
Un team potente per il ciclo di vita della sicurezza
Utilizzate la serie completa di prodotti di sicurezza. RASWin, in combinazione con Safety Automation Builder, consente di creare una soluzione di sicurezza completa. Con la simulazione dello sviluppo di applicazioni comprendenti protezioni fisiche, dispositivi di input/output, sistemi di controllo e connettività, questi due strumenti aiutano a sviluppare le soluzioni di sicurezza più efficaci e produttive.