Produttività e sicurezza sono indicatori complementari del successo aziendale. Le migliori aziende del settore registrano un OEE superiore del 5-7%, una riduzione dei fermi macchina non programmati pari al 2-4% e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie. Questi obiettivi vengono raggiunti, in particolare, tramite cultura della sicurezza, processi e procedure di conformità e utilizzo delle tecnologie per ridurre i rischi e ottimizzare la produttività. Le soluzioni di Rockwell Automation possono aiutarvi a elaborare la strategia appropriata per ottenere le migliori prestazioni.
Maturità della sicurezza per raggiungere gli obiettivi aziendali
Miglioramento di sicurezza e produttività
La maturità della sicurezza combina tre elementi chiave: cultura (comportamento), conformità (procedure) e capitale (sviluppo tecnologico).
Collaborando con i partner nello sviluppo culturale, abbiamo sviluppato strumenti di misurazione e un solido piano in cinque fasi per migliorare il livello di maturità della sicurezza. Per raggiungere prestazioni ottimali, il processo richiede la collaborazione tra i reparti di salute e sicurezza ambientale, produzione e progettazione.
Problemi principali per i professionisti della sicurezza
La disponibilità di programmi di sicurezza efficienti contribuisce a ottimizzare la produttività e proteggere lavoratori, macchine, reputazione e ambiente. Scoprite come le migliori risorse di ogni reparto collaborino per raggiungere gli obiettivi aziendali.
Sicurezza ed evoluzione della forza lavoro globale
Maggiori informazioni su comportamenti dei lavoratori, conformità e tendenze
Nei prossimi 50 anni, la forza lavoro continuerà a evolversi e il tasso di crescita del PIL globale passerà dal 3,6% al 2,1%. Per compensare questo declino, la crescita della produttività dovrà essere dell'80% più rapida.
I costruttori dovranno adottare un approccio multiforme che ottimizzi la produttività di ogni lavoratore e migliori progettazione, sicurezza e connettività delle macchine.