I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a sportello. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494-visibleblade-disconnect-switch-front1--large-312w255h.jpg)
Sezionatori universali 1494U
I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello. Includono le certificazioni UL, CSA e CE in un'unica linea di prodotti. È possibile scegliere tra una serie di versioni con o senza fusibile in taglie da 30 a 600 A. Questi sezionatori universali sono unici e possono essere collegati per operazioni con cavo o alberino sul campo. Con l'opzione di connessione via cavo, avrete la flessibilità di poter montare l'interruttore in qualsiasi parte del pannello, indipendentemente dal posizionamento del selettore.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1491-r266--large-312w255h.jpg)
Morsettiere fusibili 1491
Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494r-nemarotarydisconnectswitch-front1-large-312w255h.jpg)
Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R
I sezionatori rotativi con montaggio su porta a profondità variabile serie 1494R sono stati sospesi e non sono più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a passare ai nostri sezionatori rotativi serie 194R.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494c-cabledisconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
Interruttori a fune 1494C
I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494v-30-200a-disconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile 1494V
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.