I nostri sistemi di controllo ControlLogix® utilizzano lo stesso motore di controllo e un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce il tempo di sviluppo e i costi durante la messa in servizio e il funzionamento normale. È possibile eseguire controlli standard e di sicurezza nello stesso chassis per un sistema completamente integrato. Offre un’elevata disponibilità e funzionalità adatte ad ambienti estremi per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.