Progettate e sviluppate in modo più rapido ed efficiente con il software di emulazione FactoryTalk® Logix Echo per controllori ControlLogix® 5580. Risparmiate tempo e denaro in ogni fase di un progetto: prototipazione iniziale e design, test e valutazione, produzione e installazione. Fate un passo avanti verso una progettazione digitale completa.

Risparmio di tempo
Passate dalla progettazione all’esecuzione, e viceversa, senza bisogno di ulteriori modifiche o riconfigurazioni del programma. Arrivate prima sul mercato!

Riducete i costi
Validate, testate e ottimizzate la logica di controllo senza necessità di hardware fisico.

Migliorate le prestazioni
Per la prima volta emulate la piattaforma ControlLogix 5580 e portate i vostri progetti su questo controllore di ultima generazione.

Migliorate la flessibilità
Usate l’API integrata per connettervi al vostro digital twin, ai modelli di simulazione di terze parti, al software di formazione degli operatori e altro ancora.
FactoryTalk Logix Echo in azione
L’anno scorso i nostri primi utilizzatori hanno avuto la possibilità di creare i loro laboratori digitali utilizzando i controllori emulati ControlLogix 5580. In tutti i settori, le aziende lo stanno usando per progettare in modo più creativo, risparmiando denaro e accelerando il time to market.
Un modo migliore di lavorare
Migliorare i prodotti e i processi in un ambiente digitale
Digital twins, dati analitici avanzati e realtà aumentata stanno cambiando per sempre il modo di progettare, usare e manutenere i sistemi di automazione. Tuttavia, non tutti riescono a comprendere il valore di queste risorse così grandi e vaste. Un digital twin, ad esempio, può migliorare il progetto di una macchina o il processo produttivo in un'infinità di modi.
Ecco perché è importante non perdere mai di vista come l'ingegneria digitale sta cambiando l'attuale modo di lavorare. Una volta ottenuta una migliore conoscenza della tecnologia, è possibile scegliere i casi d'uso nei quali è opportuno applicarla.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi