製造の開始、検証、および洗浄に多くの時間を費やすほど、医薬品を市場に出すまでに要する時間がかかります。シングルユース機器は、生産と定置洗浄操作を簡素化することで、ライフサイエンスメーカーがそうした時間の一部を取り戻すことに寄与しています。しかし、あなたの目標は効率の最大化です。
シングルユースのバイオリアクタ用に特別に構築された、スケーラブルな市販のオートメーションプラットフォームを使用して市場により早く参入し、オペレーションを簡素化して生産資産のメンテナンス費用を削減できるよう支援します。プラグ&プロデュースのテクノロジーが組み込まれたこの完全統合型の柔軟なシステムにより、次のことが可能になります:
- わずか6か月でのバイオリアクタの統合および検証
- 標準化されたアプリケーションソフトウェアによるオペレーションとメンテナンスの簡素化
- 洗浄時間を短縮することで稼働時間を最大25%改善