バイオテクノロジ製造プロセスとその他の分野を統合することで、製造メーカは品質、生産量、規制に関する課題に対処できます。
生産データを実用的な情報に変換
グローバルなバイオテクノロジ企業は、製品を市場に投入するまでの時間やコスト、激化する競争、法規制の遵守、品質、生産効率など、前例のない課題に直面しています。バイオテクノロジのあらゆる課題についてテクノロジーソリューションがあります。すなわち、統合型の柔軟で情報対応の自動化システム上に構築された、スマートな接続されたプラントです。このアプローチは、以下を通じてビジネス価値を提供します:
- 製品導入を迅速化
- 規制遵守にかかるコストを削減
- "初回から適切な" リリースの実現
- サイクルタイムを低減

柔軟な施設が与える影響
バイオ医薬品会社は、建物の設置面積を小さくし、在庫を減らし、ダウンタイムを減らすなど、小規模化を図ることで大きなメリットを享受しています。当社は、スケーラブルな自動化プラットフォーム、製造インテリジェンス、および MES ソリューションを組み合わせ、競争に必要な高性能の施設を生み出すことにより、これらの成果の実現をお手伝いすることができます。使い捨ておよびモバイルテクノロジを含む柔軟なプロセス機器を使用すると、次のことが可能になります:
- プロセスの変更時に品質とコンプライアンスを維持すること
- データ駆動型のプロセス制御と予測メトリックスを使用して在庫を管理すること
- クリーニングに費やす時間を減らし、アクティブな生産により多くの時間を費やすこと
- スタッフの生産性を向上させること
- 複数製品の製造を可能にすること
- リアルタイムの視認性とトレーサビリティを実現すること
統合型プロセス制御システムでベンチマークが向上します
製造施設の世界的な建設会社、Biopharmax社は、厳しい日程で中国に新しいインシュリン生産施設を設計する任務を与えられました。ロックウェル・オートメーションのソリューションを配備することで、時間とエンジニアリングの労力を節減し、プロセスオペレーションのベンチマークを引き上げました。
最新式のDCSで可視性と稼働時間が向上
バイオ医薬品メーカは、スキッド制御システムをアップグレードし、運用の視認性とプロセスの稼働時間を改善しました。新しい制御システムによりオペレータは迅速にアプリケーションを構成し、製造工程に配備できるため、サイクルタイムの短縮が達成できます。アップグレードされたネットワークは、リモートアクセス機能によりシステムに可視性をもたらし、詳細なアラーム機能はトラブルシューティングのスピードアップに貢献します。この全体的なアプローチがどのように運用全体にメリットをもたらしたかをご確認ください。
市場投入までの時間、品質およびコンプライアンスを改善
競争が激しく規制されているバイオテクノロジ業界では、成功にあたってバランスが非常に重要です。あなたは、エンドツーエンドのソリューションを必要とする幅広い課題に直面しています。PharmaSuite® MESを使用することで、一貫した、予測可能な方法で事業目標と生産性の要件を満たすことができます。
俊敏なバイオテクノロジ製造
バイオテクノロジ業界の変化に応じるには、小規模で柔軟な生産工程特有の複雑さに対処できる機敏で精度の高い製造システムが必要です。
このパラダイム変化について理解している当社では、当社は、プロセス、情報、オートメーション、サービスを含む一連の印象的なソリューションを提供しています。これらの製品により、容易なスケールアップが可能になり、廃棄物を減らすリーンシックスシグマ(Lean Six Sigma)環境が実現します。