Micro800制御システム
Micro800™制御システムは設置と保守が簡単です。1つのソフトウェアパッケージでMicro800ファミリー全体がカバーされています。これらのシステムは、低コストのスタンドアロン型の機械を制御するには十分な機能を提供します。必要な機能だけを購入することができ、プラグイン式モジュールを使用して、お客様のアプリケーション要件に応じたカスタマイズをシステムに施すことができます。
Micro800™制御システムは設置と保守が簡単です。1つのソフトウェアパッケージでMicro800ファミリー全体がカバーされています。これらのシステムは、低コストのスタンドアロン型の機械を制御するには十分な機能を提供します。必要な機能だけを購入することができ、プラグイン式モジュールを使用して、お客様のアプリケーション要件に応じたカスタマイズをシステムに施すことができます。
実績のある小型のプログラマブル・ロジック・コントローラをお探しなら、当社のMicroLogix™ファミリーをご覧ください。MicroLogix 1200コントローラには、幅広い用途に対応するための機能とオプションが備わっています。MicroLogix 1100/1400コントローラは、手頃な価格でありながら高度なネットワーク通信機能を備えており、幅広い用途に使用できます。