ダウンタイムは足かせとなり、計画外のダウンタイムは生産性の低下と費用の高騰という二重の足かせとなります。定期的な保守を適切にスケジュールし実行するツールがあれば、生産量に損害を与えるような中断を未然に防ぐことができます。FactoryTalk® MaintenanceSuiteは、運用上最も脆弱な分野を管理するにあたり不可欠な要素を提供します。安全性も強化するソフトウェアを使用して、重要な資産やネットワークデバイスの問題を起きる前に予測します。重要なデータソースをシームレスに統合する有用なコラボレーションツールにより、プラントの関係者は肩をつき合わせて制御キャビネットを見つめていても、プラントフロアの向こう側にいてもソリューションに一緒に取り組んでいる間、同じ情報を確認、使用、共有できます。
オートメーション資産の管理と保護
FactoryTalk AssetCentre
計画外のダウンタイムが良くないことなら、予期せぬダウンタイムはどうでしょう? 例えば、ソフトウェアのバージョンを不注意により更新した場合です。あるいは、ラインの1カ所での「無害な」修正が、他のワークセルでリスクを誘発する場合です。もし、誰が何をしてアラームがトリガされたのかわかっているとしたら、このような中断に対処するのがどれほど簡単か想像してみてください。FactoryTalk AssetCentreを使用すると、最も重要なシステムへのアクセスをセキュアに保ち、キャリブレーションのスケジュールや認証、ファームウェアのバージョンといったユーザのアクションを詳細に追跡できます。より適切に更新を計画し信頼性をさらに高めて、人為的エラーの可能性を減らすことができます。
ソフトウェアとファームウェアを簡単に管理
FactoryTalk UpdaterとControlFLASH Plusでビジネス価値を提供
ソフトウェアとファームウェアの管理には困難が伴うことがあります。FactoryTalk UpdaterとControlFLASH Plus™アプリケーションの力を借りれば、ソフトウェア資産を管理する手間とストレスを解消できます。これらの無料のツールを併せて使用することで、ソフトウェア導入を整理・管理し、生産性を向上させ、ソフトウェア情報を最新に保ちます。
予知保全がオートメーション資産を保護
Emonitor状態モニタソフトウェア
要件がシンプルでも複雑でも、Emonitor状態モニタソフトウェア(CMS)は状態ベースの予知保全プログラムを確立して実行することができる万能のソリューションです。
AIで資産の保守を計画、追跡、最適化
Fiixの設備保全管理システム(CMMS)
世界中のメンテナンスチームがこのAIを活用した管理システムでダウンタイムを低減、生産性を向上、生産資産を保護しています。Fiixはメンテナンスにかかる労力を作業指示のように計画、追跡、最適化する、一元化された使いやすいプラットフォームを提供します。重要データの追跡を行なうことで、大量の数字をまったく選別する必要なく、チームは実行可能な洞察をオンデマンドで活用でき、ベンチマークを作成し、データに基づく意思決定を下すことができます。
プラントフロアを全方位から確認して機械の健常性を最適化
Plex設備パフォーマンス管理(APM)
機械の接続を可能にし、物理的なチェックを行なわずに機械の状態や出力をモニタできるソリューションを採用することに価値を見出す製造メーカが増えています。Plex APMを使用すると、生産に使用される機械、機器、その他の資産のパフォーマンスを最適化し、製造活動全体にわたってデータを掘り下げ、パフォーマンスを向上させることができます。
ソフトウェアを注文しますか?
お客様へのご提案