확장성에서 지속 가능성에 이르기까지, 통합 인버터 솔루션(CDS)은 사용자가 요구사항에 맞춰 시스템을 정밀하게 조정할 수 있도록 지원합니다. 통합 인버터 솔루션은 여러 인버터를 통합하고 동기화하여 다양한 애플리케이션에서 탁월한 정밀성, 효율성 및 유연성을 제공합니다.
통합 인버터 시스템의 이점
고정밀
CDS는 정밀한 시스템 제어를 통해 정확한 토크 및 속도 제어를 필요로 하는 애플리케이션을 지원합니다.
효율성 증대
간소화된 작업 화면으로 작업자 효율성을 높일 수 있습니다.
유연성
통합 인버터 시스템은 다양한 애플리케이션에서 유연하게 맞춤화하여 사용할 수 있습니다.
확장성
몇 개의 인버터를 제어하든 100개 이상의 인버터를 제어하든 상관없이, CDS를 확장해 요구사항을 효과적으로 충족할 수 있습니다.
지속 가능성
AFE(Active Front End) 버스 공급 장치가 탑재된 CDS를 사용하면 회생 부하가 커먼 버스에 전력을 다시 공급하거나 시스템의 다른 곳에서 사용할 수 있도록 공장 전력 시스템에 전력을 다시 공급할 수 있습니다.
검증된 표준에 기반한 산업별 솔루션
로크웰 오토메이션은 산업별 전문성을 바탕으로 검증된 애플리케이션별 글로벌 표준을 통해 생산성을 극대화하고 위험을 최소화하는 통합 인버터 시스템을 제공합니다. 고객이 어디에 있든 숙련된 로크웰 오토메이션 엔지니어와 함께 애플리케이션 요구사항을 충족할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 엔지니어는 산업별 애플리케이션, 성공적인 프로젝트 구현 방법 및 공장 운영 요구사항을 잘 알고 있습니다.
로크웰 오토메이션의 최첨단 표준 통합 인버터 솔루션을 통해 중공업 환경의 프로세스를 포함한 공장 프로세스에서 올바른 데이터와 분석을 구현해 보십시오.
웹 처리
로크웰 오토메이션은 설계 엔지니어의 방대한 웹 처리 및 제품 전문성을 바탕으로 펄프 및 제지 산업에 최첨단 종이 웹 처리 통합 인버터 시스템 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 숙련된 프로젝트 관리자와 현장 서비스 엔지니어가 성공적으로 프로젝트를 구현해 종이 생산을 가속화할 수 있도록 돕습니다.