개요
장치가 더 똑똑해짐에 따라 해당 장치 데이터를 이동하는 소프트웨어도 마찬가지입니다. Rockwell Automation은 연결 소프트웨어의 기술 발전으로 그 어느 때보다 쉽게 데이터를 액세스하고 전송할 수 있습니다.
어플리케이션의 크기나 특성에 관계없이 Rockwell Automation과 타사 장치, 기계 및 소프트웨어 간 더 큰 호환성을 제공하는 통신 솔루션을 보유하고 있습니다. 이를 통해 제어 시스템의 정보를 활용하여 경쟁 우위를 유지할 더욱 적합하고 빠른 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
FactoryTalk® Linx Gateway는 Classic OPC-DA 및 OPC UA 서버 인터페이스를 추가하여 Logix 5000™ 및 기타 Allen-Bradley 컨트롤러에서 FactoryTalk Linx가 수집한 정보를 외부 OPC 클라이언트로 전달하여 타사 소프트웨어가 FactoryTalk 소프트웨어와 호환되도록 합니다.
최신 릴리스
버전 6.11
- 새로운 FactoryTalk Linx 네트워크 브라우저 및 서비스에 적합한 Studio 5000® 설계 환경 채택
- 중복 컨트롤러 바로 가기는 네트워크 경로에 문제가 있어도 통신을 유지합니다.
- ControlLogix® 중복성 전환 복구 성능 향상
- Logix5000™ 태그 기반 알람 데이터와 직접 통신
- CIP 에너지 사용량 데이터에 액세스
- 향상된 용량 및 복원력
- 오프라인 컨트롤러의 영향을 줄이기 위한 바로 가기 / 노드 비활성화
- 실행 중인 컨트롤러에서 태그 제거
- EDS 파일 설치만으로 새로운 Logix 컨트롤러에 대한 지원 추가
- 스칼라 데이터의 Logix 원치 않는 메시징
이점
자료
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
FactoryTalk Linx Gateway 활용 매뉴얼 | 매뉴얼 | FTLGATE-GR001 |
OperationSuite로 성능 향상
시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.