개요
장치가 더 똑똑해짐에 따라 해당 장치 데이터를 이동하는 소프트웨어도 마찬가지입니다. Rockwell Automation은 연결 소프트웨어의 기술 발전으로 그 어느 때보다 쉽게 데이터를 액세스하고 전송할 수 있습니다.
어플리케이션의 크기나 특성에 관계없이 Rockwell Automation과 타사 장치, 기계 및 소프트웨어 간 더 큰 호환성을 제공하는 통신 솔루션을 보유하고 있습니다. 이를 통해 제어 시스템의 정보를 활용하여 경쟁 우위를 유지할 더욱 적합하고 빠른 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이전에 RSLinx®Enterprise로 알려진 FactoryTalk®Linx는 대부분의 FactoryTalk 소프트웨어에 포함되어 있으며 Allen-Bradley 제어 제품에서 제어 시스템으로 정보를 전달하는 사전 데이터 서버 역할을 합니다. FactoryTalk Linx는 PLC-5®, SLC™ 500 및 Micro800™ 컨트롤러와 인터페이스하지만 EtherNet/IP를 사용하여 Logix 5000™ 컨트롤러와의 통신에 최적화되어 있습니다. 이를 통해 가능한 가장 빠른 데이터 속도와 용량을 제공하는 동시에 자동화 네트워크 및 제어 시스템 오퍼레이션에 미치는 영향을 최소화합니다. FactoryTalk Linx는 단일 컨트롤러가 있는 단일 컴퓨터에서 실행되는 소규모 어플리케이션부터 대규모 자동화 시스템과 통신하는 대규모 분산 및 중복 데이터 서버 구성까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
최신 릴리스
버전 6.11
FactoryTalk Linx 버전 6.11.00에는 중요 인프라 보호(CIP) 보안을 사용하여 FactoryTalk Policy Manager와의 암호화 보안 통신을 설정하는 기능이 추가되었습니다.
이점
최고의 용량 및 성능
Rockwell Automation 소프트웨어용 Logix 데이터 서버(FactoryTalk 서비스 플랫폼과 함께 제공)
(이전 명칭 RSLinx Enterprise)
자료
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
FactoryTalk Linx 활용 매뉴얼 | 매뉴얼 | FTLGATE-GR001 |