Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas para vários setores com o software Connected Components Workbench™. Como software de projeto integrado ao seu sistema de Micro Control, nosso Software Connected Components Workbench fornece programação e simulação de controladores, configuração do dispositivo e visualização com o editor de interface homem-máquina (IHM). Esse software ajuda a reduzir o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas.
Saiba mais sobre o software Connected Components Workbench™
Nosso software foi desenvolvido com base na tecnologia comprovada da Rockwell Automation e do Microsoft Visual Studio. O software de projeto intuitivo é:
- Fácil de programar — Simplifique a programação com código de exemplo e blocos de funções definidos pelo usuário
- Fácil de simular — Programe e teste o programa aplicativo sem hardware usando o Simulador Micro800™
- Fácil de configurar — O ambiente integrado do software de projeto único reduz o custo e o tempo iniciais do desenvolvimento de máquinas
- Fácil de visualizar — Faça referência a variáveis do controlador Micro800™ diretamente ao criar tags da IHM
Economize esforços e tempo de engenharia com a mais recente versão de software 22
Agilize o projeto, o desenvolvimento e a implantação da máquina com os recursos novos e expandidos da versão 22.
- Aprimore a eficiência geral do usuário com as funcionalidades de comentários no nível do bit e de economia à luz do dia
- Expanda a capacidade de comunicação e simplifique a modernização do MicroLogix™ para o Micro800 com o suporte aos comandos de comunicação do controlador programável (Programmable Controller Communication Commands, PCCC) nos controladores Micro870® 2080-L70E
Crie máquinas inteligentes usando um software de projeto intuitivo
- Otimize a compatibilidade com controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E, proporcionando desempenho aprimorado e recursos expandidos
- Facilitar a programação com telas de configuração simplificada para apoiar inversores de frequência e dispositivos de perfil genéricos adicionais.
- Impulsionar o desempenho e a confiabilidade do sistema por meio de diagnósticos Ethernet aprimorados.
- Possibilite uma integração total com acesso direto a tags predefinidas para inversores de frequência da série PowerFlex® 520 e Kinetix® 5100 over EtherNet/IP
- Simplifique a configuração com conectividade de protocolo DNP3*, opções de comunicação DF1 expandidas e recurso de mensagens implícitas Classe 1**
- Economize tempo do projeto com uma taxa de transmissão de dados mais rápida que oferece melhorias de desempenho de upload e download de 23% e 40%, respectivamente
- Aumente a segurança do sistema com a definição/verificação de senha e a criptografia/descodificação de projeto do usuário no módulo de memória
*Disponível com catálogos de controladores Micro870 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN.
Disponível com os controladores Micro850 e Micro870 2080-Lx0E usando o software Connected Components Workbench versão 21 ou superior.
Simplifique o desenvolvimento de máquinas em um ambiente de projeto integrado
- Diminua o tempo de programação do controlador Micro800 inserindo e modificando linhas de programa rapidamente na lógica ladder usando fluxos de trabalho semelhantes aos do software RSLogix 500® e aos da aplicação Studio 5000 Logix Designer®
- Projete com facilidade em seu ambiente preferido alternando entre os temas IEC padrão e Logix
- Com a visualização do organizador do controlador no tema Logix, você terá uma experiência com a qual já está familiarizado.
- Eleve a eficiência com a grade de dados variáveis global e local
- Compartilhe códigos por meio das funções definidas pelo usuário (UDFs), dos blocos de funções definidos pelo usuário (UDFBs) e do recurso copiar/colar
Otimize a produtividade com a engenharia digital
- Reduza o tempo de engenharia com avaliação, treinamento e depuração do código de programa aplicativo em um ambiente controlado usando o Simulador do Micro800
- Obtenha percepções ao capturar, visualizar e analisar dados em tempo real com os inversores PowerFlex® e as tendências do Micro800
- Tempo de projeto reduzido graças ao desempenho de tempo de execução aprimorado e às funcionalidades de alteração do modo de operação (RMC)
- Aprimore a experiência do usuário com o recurso intuitivo Localizar e a barra de ferramentas de instruções fácil de usar
- Melhore a usabilidade com a animação de objetos aprimorada do PanelView™ 800 DesignStation
Requisitos do sistema operacional Windows
Requisitos mínimos de hardware
- Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou equivalente
- RAM: 8 GB
- Espaço no disco rígido: 20 GB livres
- Unidade óptica: DVD-ROM (exigido apenas se o software for instalado do DVD)
- Dispositivo de indicação: qualquer dispositivo de indicação compatível com o Microsoft Windows®
Sistema operacional compatível – Edições testadas
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB de 64 bits
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11*
Todos os sistemas operacionais compatíveis exigem a instalação do .NET Framework 3.5 SP1
*Exige o software Connected Components Workbench versão 20.01 ou anterior
*Exige o software Connected Components Workbench versão 20.01 ou posterior
Comece: obtenha o software e melhore a eficiência da programação
As edições Standard e Developer estão disponíveis nos seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, italiano, português, chinês simplificado e espanhol universal
Edição Standard (download gratuito)
- Oferece um software de programação e configuração comum e fácil de usar para um Sistema de Microcontroladores da Rockwell Automation, que inclui uma versão de demonstração do Simulador do Micro800.
- Download da edição Standard gratuito na Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC).
Edição do desenvolvedor
- Inclui a edição Standard, a versão completa do Simulador do Micro800 e o Archive Manager, bem como os amplos recursos de programação do controlador Micro800 para proporcionar uma experiência do usuário otimizada.
- Compre uma assinatura anual, fornecida com suporte pelo Portal de assinatura do software.
- Ou entre em contato com seu distribuidor local ou um representante de vendas da Rockwell Automation para obter informações sobre preços.
Experiência
Descubra as capacidades do software Connected Components Workbench por meio de demonstrações virtuais de programa aplicativo e laboratórios práticos em seu ritmo.
Agende uma demonstração virtual com seu distribuidor local autorizado ou representante de vendas da Rockwell Automation e experimente a engenharia digital ao vivo em nossa plataforma de treinamento e demonstração baseada em nuvem.
Converse com um consultor da Rockwell Automation
Ferramentas e recursos
Facilite sua experiência de projeto com o software Connected Components Workbench usando nossos diversos vídeos tutoriais e demonstrações virtuais. Obtenha orientação desde a programação de controladores Micro800 até a configuração de terminais gráficos PanelView 800 e dispositivos relacionados, e acelere o desenvolvimento de sua máquina.
Projete seus programas aplicativos de modo eficiente com acesso à nossa Sample Code Library para controladores Micro800.
Minimize o tempo de inicialização
Descubra nestes vídeos como nossas soluções de Microcontroladores flexíveis e com custo otimizado minimizam o tempo de inicialização das máquinas autônomas.
Conecte-se com os melhores
Encontre parceiros que ajudem você a projetar, criar e manter soluções melhores
Nosso ecossistema global de provedores de solução e suporte ajudam a aumentar a velocidade e o sucesso de seu projeto de automação. Os membros do programa de parceria têm experiência na entrega de produtos ou serviços projetados para trabalhar com nossas soluções. E eles têm uma abordagem colaborativa para você poder simplificar as implementações de projeto e obter o máximo de valor de seus investimentos.