Oferecemos um programa de segurança elétrica abrangente para ajudar na proteção contra riscos elétricos. Entre as nossas opções estão manutenção da resistência ao arco elétrico, componentes inteligentes e recursos de segurança pessoal. Entre nossos produtos estão recursos de segurança para ajudar a proteger o equipamento e os funcionários, além de monitorar o desempenho e ajudar a reduzir interrupções e tempo de parada não programada.
Reduza a exposição a riscos elétricos
Com a crescente necessidade de mais segurança no ambiente industrial, desenvolvemos maneiras de reduzir continuamente o risco, com mais desempenho e confiabilidade. Os centros de controle de motores CENTERLINE® e os inversores de frequência PowerFlex® 7000 oferecem opções para ajudar a atender às necessidades de soluções de segurança elétrica que ajudam a proteger o pessoal e o equipamento.
A opção de tecnologia SecureConnect™ está disponível com centros de controle de motores CENTERLINE 2100 e permite que operadores desconectem a alimentação de uma unidade de encaixe individual sem abrir a porta do gabinete.
Os gabinetes resistentes a arco ArcShield™ protegem em caso de um arco elétrico. Disponível em centros de controle de motores CENTERLINE de baixa e média tensão e em inversores de média tensão PowerFlex 7000, a tecnologia ArcShield é testada para atender a normas globais de resistência a arcos, inclusive a IEEE C37.20.7.
Inversores de frequência com segurança e produtividade
As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada e aumentar a produtividade. Para ajudar a proteger o pessoal e os equipamentos, temos diversos inversores de frequência PowerFlex® com recursos de segurança integrados ou opcionais. Os inversores de frequência PowerFlex 525 e PowerFlex 527 incluem o Safe Torque-Off integrado como um recurso padrão. O Safe Torque-Off e o Safe Speed Monitor são recursos opcionais para os inversores de frequência PowerFlex 753, PowerFlex 755 e PowerFlex 755T. Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 também são compatíveis com as opções do Safe Torque-Off.
Produtos de segurança
Nossos produtos de segurança melhoram a operação funcional da máquina e ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal. Oferecemos um dos portfólios de segurança mais amplos do setor. Alcance as metas de segurança e produtividade em processo e produção discreta com nossas soluções.
Produtos e soluções
- Inversores de segurança
- Controle de movimento de segurança
- Controle do motor de segurança
- Controladores programáveis de segurança