Produtividade e segurança são medições complementares para o sucesso comercial. As melhores empresas do setor alcançam uma Eficiência Geral do Equipamento de 5 a 7% maior, de 2 a 4% menos tempo de parada não programada e menos da metade do índice de ferimentos dos que têm desempenho médio. Para isso focam na cultura da segurança, nos processos e procedimentos de conformidade e no uso da tecnologia para reduzir os riscos e otimizar a produtividade. Podemos ajudar você a desenvolver um plano para ter o melhor desempenho do setor.
A Safety Maturity permite alcançar metas comerciais
Aprimore o desempenho da segurança e a produtividade
O Safety Maturity combina três elementos básicos: Cultura (comportamento), Ccompatibilidade (procedimento) e Capital (implantação tecnológica).
Trabalhando com parceiros em desenvolvimento cultural, criamos ferramentas de medição e um processo de cinco etapas comprovado para melhorar a maturidade de segurança. O processo requer colaboração entre saúde, segurança e meio ambiente (EHS), operações e engenharia para alcançar o melhor desempenho do setor.
Questões críticas de negócios para profissionais de segurança
Programas de segurança eficazes otimizam a produtividade e protegem os trabalhadores, os equipamentos, a reputação e o meio ambiente. Saiba mais sobre como os melhores profissionais colaboram entre os departamentos para alcançar os objetivos de negócios.
Segurança e evolução da força de trabalho global
Melhore as informações sobre comportamento dos trabalhadores, conformidade e tendências
A força de trabalho global continua a mudar, com projeção de que a taxa de crescimento do PIB caia de 3,6 para 2,1% nos próximos 50 anos. Será necessário um ganho de produtividade 80% mais rápido para compensar a queda projetada.
Os fabricantes precisarão seguir uma abordagem multifacetada que maximize a produtividade de cada funcionário, os aprimoramentos no projeto da máquina, a segurança e a conectividade.