A proteção de pessoas, processos e do ambiente ao redor ainda é parte significativa da estratégia de automação para qualquer indústria. Oferecemos soluções para ajudar a atender seus padrões de segurança de processo que são tão variados quanto cada um de seus ambientes. Nós fornecemos os recursos certos, dedicados para criar, implementar e implantar uma solução completa de segurança de processo. Além disso, nossas arquiteturas têm tolerância a falhas para componentes do sistema e opções expansíveis, incluindo opções à prova de falhas, com tolerância a falhas e redundância modular tripla (TMR).
Sistema de controle AADvance
Sistemas expansíveis de controle com tolerância a falhas
Aplicações de segurança de processo geralmente exigem múltiplos níveis de integridade de segurança, do SIL 1 ao SIL 3, na mesma estratégia de controle. Você precisa de um sistema econômico que possa ser expandido para atender a essas especificações. O nosso sistema de controle AADvance® oferece desempenho e valor incomparáveis, bem como uma arquitetura de segurança de processo verdadeiramente distribuída.
Sistema de controle Trusted
SIL 3 para grandes sistemas de segurança de processo
Trusted® é um controlador redundante modular triplo (TMR) projetado para fornecer segurança e disponibilidade máximas em todas as circunstâncias. O Trusted incorpora uma arquitetura tolerante a falhas que praticamente elimina falsos disparos do sistema e fornece alta disponibilidade como parte de sua funcionalidade inerente relacionada à segurança.
ControlLogix SIL2
Soluções configuradas do controlador de segurança
A solução ControlLogix® SIL 2 fornece níveis muito altos de disponibilidade para o sistema básico de controle de processo SIL 2 e/ou aplicações do sistema de segurança de processo que não podem tolerar um desligamento do sistema.
Segurança de processo confiável, eficaz
Soluções para o setor de petróleo e gás
A Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e a Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de engenheiros experientes que compreendem todo o processo do ciclo de vida de segurança no setor de petróleo e gás. Anos de experiência no projeto, implantação e manutenção de sistemas de segurança de processo permitem à Sensia fornecer uma solução para você operar a fábrica com eficiência sem comprometer a segurança.
A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para redução do risco, mantendo os projetos no prazo e no orçamento.
As soluções de segurança integrada da Sensia incluem:
- Projeto e implantação de sistemas de segurança de processo
- Segurança funcional para processo
- ICS Triplex Suporte a produtos em obsolescência