O nosso sistema de controle com tolerância a falhas Trusted® foi projetado para atender a uma ampla gama de especificações de sistema. Essa solução com instrumentos de segurança apresenta um sistema redundante modular triplo (TMR) que identifica a origem da falha. O sistema reage imediatamente para conter as falhas do sistema, ajudando você a alcançar seus requisitos de integridade de segurança.
Maximiza a segurança e a disponibilidade do sistema
O Trusted incorpora uma arquitetura tolerante a falhas para minimizar falsos disparos de sistema
O projeto do Trusted TMR utiliza um processo de votação por maioria para identificar a origem de uma falha. Falhas de hardware aleatórias farão com que uma das três partes do controle reaja de forma diferente das outras. O sistema de votação captura e informa as discrepâncias. O sistema Trusted TMR reagirá imediatamente para conter as falhas do sistema, ajudando você a confirmar que está em conformidade com as especificações de integridade de segurança.
Aumente o desempenho e o lucro
Benefícios
- Tolerância a falhas múltiplas
- Identificação precisa de falhas
- Não há restrições no tempo de reparação
- Grande cobertura de teste de possíveis falhas
- Complexidade e tamanho do sistema operacional reduzidos
Recursos
- Integra-se em sistemas de controle mais amplos
- Integra-se em nossa solução PlantPAx®
- Suporta módulos de E/S de 24 a 120 Vcc ou 120 V
- E/S de alta densidade (até 40 canais/módulo)
- Atende às normas de segurança com testes de curso parcial de válvulas essenciais
- Suporta os níveis de desempenho exigidos para o controle de turbomáquina
- Oferece uma ampla gama de módulos dedicados que atendem às especificações do SIL 3
- Fácil uso e manutenção
Certificações do Trusted
Conformidade com as normas de segurança
O Trusted é certificado pela TÜV como adequado para aplicações que devem estar em conformidade com um ou mais das seguintes normas internacionais relacionadas com a segurança:
- IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
- EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
- NFPA 72/85/86