人員、機器及製程的安全與生產力,是任何永續企業的關鍵要素。研究顯示同級最佳製造商的整體設備效率 (OEE) 更高,而且意外停機時間較少,受傷比例較一般製造商低一半以上。身為全球最大的安全自動化供應商,我們將協助您開發更安全、更有生產力的解決方案。
安全、生產力和設計時間最佳化
同級最佳效能的服務、工具與技術
許多研究顯示,同級最佳的製造商可高出 5 至 7% 的整體設備效率 (OEE),減少 2 至 4% 的意外停機時間,以及比一般製造商低一半以上的受傷比例。取得這些成果的方法就是關注下列三大關鍵要素,提升安全成熟度:
- 公司文化 (行為)
- 合規 (製程與程序)
- 技術 (有助保護員工並最佳化生產力的裝置)
探索您的組織在 Safety Maturity Index™ 上的排名。擬定經過實證的五步驟方案,協助您降低風險,改善生產力,更符合國際安全標準。同時,減少系統開發時間與成本。
安全成熟度
提升安全與生產力效能
安全成熟度是三個關鍵元素的組合:文化 (行為)、合規 (程序) 和資產 (技術配置)。
我們與文化發展領域的合作夥伴攜手,一同開發測量工具和證實可改善安全成熟度的五步驟程序。這個程序需要環境健康與安全部門 (EHS)、營運部門及工程設計部門間的協同合作,以得到同級最佳的效能。
安全系統開發工具
複雜的機械、安全標準及當代設備都必須經過深入理解,才能實作安全解決方案,協助保護員工、提升生產力並實現合規性。善用這些工具:
- 簡化機器安全系統設計與驗證
- 透過您的安全策略實現同級最佳的成果
- 向安全專家進一步了解機器安全、法規、理論與實務
- 證明營運安全的價值
追蹤我們的社群媒體
隨時掌握安全思維領導地位、產品、解決方案和服務的最新趨勢。