利用單一廠商控制解決方案,以更符合成本效益、可靠及高效的方式擷取及轉換太陽能。
以可靠解決方案實現高效太陽能發電廠
最長的運作時間、降低維護成本及減少工程設計時間
本公司提供各種技術,協助您以可靠高效的方式擷取及轉換太陽能,以便降低成本。我們的系統及工程團隊,可協助太陽能開發商更迅速開始發電,也能協助更有效率地營運及維護發電廠,讓太陽能發電成為更符合成本效益的替代方案。
太陽能自動化系統
太陽能發電廠自動化系統
不論您是更新或更換現有控制系統,我們都能協助您遷移至現代控制系統。本公司的 PlantPAx® 分散式控制系統,可整合製程、馬達及安全控制,實現更高效的營運。其中結合整合式解決方案,可確保高可用性、可靠性及最低的擁有成本。本公司解決方案可協助您的系統發揮最高價值。
SCADA 發電廠系統
本公司的視覺化及資訊軟體解決方案,結合安全的網路連線架構,協助營運商即時監控營運。我們的解決方案包括:
- SCADA 解決方案,可監控及報告太陽能場,並平衡廠房流程
- 事件順序 (SOE) 報告,提供正確的警報順序,以縮短故障檢測時間
- 網路解決方案,包括 NERC CIP 顧問服務,協助您評估、設計、實作、稽核與管理網路基礎建設
Godawari 聚光太陽能發電廠
PlantPAx 分散式控制系統控制 CSP 火力發電廠
Lauren-Jyoti 為印度拉賈斯坦邦 (Rajasthan) 的 Godawari Green Energy 建造一座 50 百萬瓦的聚光太陽能發電廠,成為印度首批試營運的公用事業規模太陽能發電廠之一。這項專案是印度政府計畫的一部分,促進太陽能發電在 2020 年之前成長至 20,000 百萬瓦。Rockwell Automation 利用太陽能場在地控制器面板,來提供 PlantPAx 分散式控制系統發電廠解決方案。