我們的矩形電感式近接感測器可提供比傳統圓柱形外殼上使用之感測器更遠的感測距離。針對您的焊接應用和存在強電磁場的其他環境,選擇我們多樣的矩形感測器。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/802pr-inductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
玻璃聚酯限位開關型感測器
我們的型號 802PR 玻璃聚酯限位開關型感測器是限位開關的非接觸式替代品,外殼內採用自熄式玻璃增強聚酯的主體。特殊危險場所型號符合第 I 類、第 II 類和第 III 類 2 級機殼標準。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-versacube-family-front1--large-312w255h.jpg)
矩形 VersaCube 多位置感測器
我們的型號 871P 矩形 VersaCube™ 多位置感測器是一種經濟且多功能的解決方案,採用方便的精簡型封裝,可滿足遠距離感測需求。焊接現場專用型號可以選擇交流/直流或直流操作電壓。特定的直流焊接現場專用型號為所有金屬提供相同的感測能力。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871p-inductivecansensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
用於罐頭加工的矩形感測器
我們的型號 871P 罐頭矩形感測器專為感測尺寸為 202 至 704 的金屬罐而設計,無需物理接觸。這些感測器在功能和環境評級方面專為罐頭加工行業量身訂製。近距離和遠距離型號有交流和直流版本。提供直流供電型號,用於需要感測罐頭運動的應用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/872l-871l-inductivelimitsensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
塑膠限位開關型感測器
我們的型號 871L 和 872L 塑膠限位開關型感測器是 NEMA 型限位開關的非接觸式替代品。這些裝置佔地面積與傳統限位開關相同,具有安裝互換性,配備易於配線的端子和堅固的結構。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871fm-mini-flat-pack--large-312w255h.jpg)
迷你扁平封裝感測器
我們的型號 871FM 迷你扁平封裝感測器採用金屬外殼,部分型號包括全不銹鋼外殼和表面,以滿足嚴苛的應用需求。此類迷你扁平封裝感測器適用於感測小零件或安裝在空間有限的地方。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-flatpackinductivesensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
塑膠扁平封裝沖洗式感測器
我們的型號 871F 塑膠扁平封裝感測器非常適合需要極遠感測距離的應用。針對一般用途應用,這些型號提供 50 mm(屏蔽)和 65 mm(非屏蔽)感測距離,以及迷你、微型或導管型的連線選項。針對焊接應用,這些型號提供 40 mm(屏蔽)和 50 mm(非屏蔽)感測距離,以及迷你或微型連線選項。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871f-inductiveblocksensorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
鋁塊感測器
型號 871F 鋁塊感測器擁有堅固的鋁結構和 70 mm 的感測範圍。電子電路經過封裝,可防止衝擊、振動和污染,使其成為惡劣環境下的理想遠距離感測解決方案。