我們的管狀電感式近接感測器是獨立的固態開關裝置。無需接觸即可感測金屬物體(黑色金屬和有色金屬)的存在。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-d-analogoutputinductive-left1-large-312w255h.jpg)
管狀類比感測器
型號 871C 管狀類比感測器是適合一般用途的獨立式固態裝置,經過專門設計,無需接觸即可感測鐵和非鐵金屬物件的存在。這些特殊版本提供與感測距離成比例的 0…10V 流出類比輸出。
![整個系列包含 11 個管狀電感式近接感測器,均帶有螺紋鍍鎳黃銅圓筒。以不同角度排列,顯示黑色感測表面或連接端。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-872c-worldprox-tubular-general-purpose-inductive-proximity-sensors.2400.jpg)
WorldProx 管狀一般用途近接感測器
對於腐蝕性較低但要求仍較為嚴苛的應用,型號 872C WorldProx™ 管狀一般用途電感式近接感測器是理想的多用途解決方案。這些一般用途感測器經濟高效、易於使用、可靠且有彈性,同時提供各種大小、輸出組態和連接選件。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871z-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
管狀焊接現場專用感測器
型號 871Z 管狀焊接現場專用感測器與 871ZT 管狀焊接現場專用等距感測感測器可在磁場下高效運作,並且採用更為堅固的設計,可滿足與焊接單元相關的嚴苛工況要求。這兩種機型具有 PTFE 塗層黃銅外殼,可有效防止焊渣累積。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871ts-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
管狀食品飲料沖洗式感測器
型號 871TS 食品飲料電感式近接感測器專為處理食品飲料產業中要求最嚴苛之應用而設計。這些感測器不僅能夠承受高壓高溫沖洗,而且具有卓越的抗腐蝕性,能夠抵抗高腐蝕性清潔劑所造成的腐蝕與破壞作用。ECOLAB 對其進行了嚴苛的化學相容性測試,經證明,其與某些最常用的腐蝕性清潔劑及消毒劑相容。
![Group image of seven tubular stainless steel sensors with different sized connection terminals.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/871tm-tubular-stainless-steel-sensor-family.4000.jpg)
管型不銹鋼感測器
型號 871TM 管狀不銹鋼感測器非常適合在嚴苛或要求極高的環境中使用。這些感測器耐衝擊、磨損與腐蝕,可在普通感測器停止運作的地方持續運作。此系列產品在所有柱體口處配備全機械式密封,並有全環氧樹脂封裝,在嚴苛環境下仍可發揮最佳效能。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871t-stainlessbarrelinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
管狀食品飲料感測器
型號 871T 管狀食品飲料感測器適用於食品飲料產業中的高壓沖洗應用。這些感測器由不銹鋼製成,此外,對於清潔和接觸消毒劑所造成的腐蝕,具有出色的耐腐蝕性。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-minitubularinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
迷你管型感測器
型號 871C 迷你管狀感測器是適合一般用途的獨立式固態裝置,經過專門設計,無需接觸即可感測鐵和非鐵金屬物件的存在。這種小柱體感測器是專為重視空間且無法安裝標準大小感測器的應用所設計。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dh-namurintrinsicallysafeinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
管狀本質安全型感測器
型號 871C 管狀本質安全型感測器是 NAMUR 樣式的感測器,感測器輸入與輸出符合 NAMUR 規格 (DIN 19 234)。在與經核准的本質安全型 NAMUR 樣式隔離器搭配使用時,NAMUR 樣式感測器是本質安全的。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dt-extendedtemperaturefamily-front1-large-312w255h.jpg)
管狀擴充溫度感測器
對於最高溫度可達 212 °F (100 °C) 或最低溫度低至 -40 °F (-40 °C) 的工業環境,型號 871C 管狀擴充溫度感測器是理想的解決方案。這些感測器可用於具有常開輸出的電流源 (PNP) 操作。