食品飲料製造的成功牽涉到如何應對動態壓力。法規和要求正在快速發展,並對成本和利潤造成一定的壓力。作為食品飲料製造商,並不是所有的製造執行系統(MES)都能合乎您的需求。穩健的製造執行系統可提供自動化生產執行與生產線層級的整體設備效率追蹤,而穩健的品質管理系統則包含快速完整的追蹤功能來應付召回的情況。探索 Plex 製造執行系統如何協助您控制工廠,並達成成本、品質和商業目標。
運用智慧製造克服產業挑戰
根據我們對 13 個國家 CPG 製造商進行調查的 2023 年智慧製造狀態報告指出,受訪者正在採用新技術來解決他們最大的挑戰。
78%
認為智慧製造對於企業的未來成功非常重要
45%
將營運轉向雲端
33%
指出製程自動化在技術投資中擁有最大的投資回報率
45%
表示提升品質正在創造加速數位轉型的需求
選擇 Plex 製造執行系統的成功秘方
Plex 製造執行系統是市場上唯一可以使用模組化方案加以擴充的產品,幫助食品飲料製造商根據需求管理工廠的各種不同流程,包括生產自動化、整體設備效率追蹤、品質合規、生產力管理、排程、接收、倉儲/庫存管理及運輸。 此外,Plex 還能提供:
- 100% 雲端原生解決方案,具備世界級的運作時間與多層式網路資安
- 快速部署,迅速提供價值
- 為跨廠房擴展所設計的製造執行系統
瞭解 PLEX 製造執行系統的能力
對成分與配方的追蹤與分析,結合 Plex 製造執行系統等現代製造執行系統提供更出色的自動化與連線能力,提升品質管理、業務透明度,提供對於整個企業的完整掌控。
查看此示範以瞭解 Plex MES 製造執行系統的能力。

善用工廠 的力量
目前的食品飲料製造企業透過導入如 Plex 製造執行系統等強大的工廠控制系統來獲得關鍵競爭優勢。深入探索 Plex 製造執行系統能為您與同類型製造商帶來的無限可能。

Plex 讓我們有許多選擇。不論是外掛模組還是額外程式設計,都很簡單。大概沒有比這套系統還要簡單的服務了。
Jason Morrow,Summer Garden Food Manufacturing

最大的優勢就是能在整個系統中追蹤特定批號,在批次管理下的整體生產力、效率與調節能力。
Christopher Marks,OWS Foods
Plex 帶來的實際成果
99%
準時、完整交付
99%
庫存準確度
1 千萬美元
節省營運成本
20%
減少庫存量

您為 FSMA Section 204 (d) 做好準備了嗎?
FSMA Rule 204 (d) 有賴於加強整個供應鏈的可追蹤性。搶先於 2026 年 1 月規則上路之前,像您這樣的製造商必須瞭解許多關鍵條款並做足準備。在本 ABI Research 的分析報告中,您將發現 FSMA 更新的重要分析及其如何影響您的營運,包括:
- 記錄保存與報告要求
- 可追蹤性要求
- 協作考量
- 實作考量
想瞭解更多了嗎? 點選下方,即可安排深入的產品示範。
有任何問題嗎? 點選下方,即可聯繫我們的智慧製造專家。
獲得最新的智慧製造科技資訊,並加速您的數位轉型之旅。
為您推薦