報告
2024 年智慧製造現狀報告:CPG 產業
探索消費性包裝產品產業如何利用新興技術,降低風險、改善前瞻規劃並釋放員工潛力
報告
2024 年智慧製造現狀報告:CPG 產業
探索消費性包裝產品產業如何利用新興技術,降低風險、改善前瞻規劃並釋放員工潛力
FactoryTalk® CPGSuite® 是製造執行系統解決方案,專為消費性包裝商品產業設計,並針對多據點的企業營運進行大規模 驗證。專為經手大量業務的客戶所 打造,在 多個地點採用複雜、高度自動化的製程,探索 CPGSuite 如何提升生產製程的透明度,並使您能夠改善品質、安全性、合規性和上市速度。
改善品管的實行
減少錯誤可提高一致性並減少浪費
簡化合規性
即使產品複雜度較高,也可輕鬆遵守法規,並以可追蹤性進行產品召回
將產量最大化並增加利潤
加快周轉率、減少錯誤,同時降低所有流程的成本
更快速地適應市場變化
提升效率、速度與敏捷性,協助您更快上市,縮短產品推出之間的時間
消費性包裝商品製造商面臨許多挑戰,從不斷增加的成本和不確定的需求,到瞬息萬變的標準和法規皆包含其中。FactoryTalk® CPGSuite® 可以為複雜、高可用性的廠房提供可擴充、以價值為基礎的功能。觀看此影片,瞭解其運作方式並取得更多資訊。
現代製造執行系統解決方案旨在支援全方位的企業需求。FactoryTalk® CPGSuite® 提供可擴充的價值型應用程式,協助像您這樣的製造商:
「我們得以去除手動收集與輸入資料的流程,並提升追蹤與溯源的效果…… Rockwell Automation 協助我們變得更有效率,並得以提供最佳品質。」
— 嬰兒食品龍頭製造廠資訊長
在消費性包裝商品與食品飲料製造方面,品質至關重要。製造商必須盡一切努力確保 其製程符合食品安全、法規與可追蹤性要求。若在這些環節出錯,則會造成成本高昂的召回程序。
FactoryTalk® CPGSuite® 彌補了業務與製造之間的差距,因此,在大規模製造的同時,也對可追蹤性與品質以及製程執行充滿信心。