在您選擇製造執行系統合作夥伴之前、在您嘗試讓您的組織圍繞這一工作進行調整之前、在您檢查軟體選項之前,請回答這個問題:什麼是要解決的業務問題,或者什麼是要實現的結果? 這個答案將指導製造執行系統的每一個決定。
從您的商業目標開始
您的商業案例和問題對您的組織而言是獨特的。但這一事實適用於所有企業:商業案例是第一位的;接下來的問題是應該採用哪種技術和架構。
- 您試圖解決哪些工廠、服務、產品、供應鏈、物流或倉庫問題,以及您需要多快得到投資回報?
- 具體化很重要,但不要讓狹隘的範圍限制了您的思維。
- 瞭解問題的完整範圍以及未來可能有哪些需要,這樣您不僅可以解決具體問題,還可以為公司建立長期的全球願景。
為成功創造條件
如果您的組織協調一致,您可以期望製造執行系統協助加快您的數位轉型,提高收入增長、智慧營運和風險和緩。這些因素會影響您的成功:
- 明確定義的使用案例
- 執行贊助商
- IT、OT、職能領導、內部專家和操作員之間的協調
- 明確的廠區生產流程
- 正確的製造執行系統軟體和合作夥伴
- 對功能的真實期望(比表面變更更深刻)
- 支援的內部 IT 系統
- 正確選擇先導設備
- 強有力的訓練課程
我如何證明在製造執行系統中投資的合理性?
透過確定您的戰略利益來構建商業案例,以協助製造執行系統方案證明其短期價值並展示長期潛力。
- 您關心品質嗎? 這一直是用於證明製造執行系統合理性的第一企業標準。
- 您想實現無紙化嗎? 實作一個完整的製造執行系統的好處是有據可查的,包括轉向完全無紙化營運、電子化執行製程和消除試算表型生產數據管理系統。
- 風險是一個問題嗎? 製造執行系統將協助您在整個組織中建立可追蹤性、面向未來的物理和數位投資、減少製造製程設計和實作中的錯誤,並協助避免專案延遲。
- 您的意外停機時間是否過多? 有了製造執行系統,您只要在需要時執行維護,而不是按照設定的排程進行維護,甚至可以預防意外的設備故障。
- 製造涉及多個工廠嗎? 工廠的混合也意味著技術的混合:有些是現成的,有些是使用 Excel 的,對於擴展現有的或投資製造執行系統的問題,沒有簡單的答案。
- 整體擁有成本是一個問題嗎? 整合、封閉迴路的品質管理、消除重複工作和投入、跨多個地點的標準化製程,允許資源分享和彈性……這些只是製造執行系統協助降低成本的幾種方式。Gartner 和 MESA International 進行的一項調查顯示,大多數實作製造執行系統的製造商在實作後 12 個月內取得了顯著改善。超過三分之一的受訪製造商在三個月內看到了成效。
為您推薦