複雜操作遠遠比不上 FactoryTalk® ProductionCentre®。事實上,駕馭複雜度正是製造執行系統平台誕生的原因。瞭解 FactoryTalk ProductionCentre 為何成為您生產管理轉型的關鍵。
推動實際成果
客戶回報的大進展
96%
維持即時交付
50%
減少前期準備時間
38
減少庫存天數
50%
減少瑕疵
使用 FactoryTalk ProductionCentre 締造價值
此製造執行系統平台具有深度的機器整合與產業範本,是建立完美解決方案的堅實基礎,並協助您達成各種生產力、品質、合規與成本節約等目標。FactoryTalk ProductionCentre 可協助您:
- 朝數位成熟邁出一步,徹底改變您的生產
- 管理複雜的製程,並確保更高的首次生產率,同時生成寶貴的生產數據,讓您的營運更有效率、更具生產力且具有快速回應的能力
- 透過建立經過驗證的最佳實務並打破組織孤島,將人員與系統結合起來,實現智慧營運和持續改進
FactoryTalk ProductionCentre 製造執行系統適用於您的產業
製造執行系統對於所有產業而言都是數位製造的基礎推動力,重要性更勝以往。FactoryTalk ProductionCentre 客戶遍及全球,且部署於各種產業。探索這款經過驗證、全面、多產業的製造執行系統如何擴展,以便符合您的生產目標。
想深入瞭解嗎? 安排深入的產品示範!

瞭解智慧製造的優點
FactoryTalk ProductionCentre 以多年的專業知識和產業最佳實作打造而成,且可以根據您的需求加以設定。成效如何呢? 您可以更快地為貴企業取得正確的製造執行系統,因此能更快看到價值。
資料
能見度
改善資產
利用率
對需求的回應能力更好
提高員工生產力
降低成本並縮短上市時間
「這項工作被視為『無法回頭』的基礎行動。目的在於為模擬、預測分析、數位分身等未來的使用案例建立數位基礎。」
— 輪胎製造商資深副總裁
想瞭解更多了嗎? 點選下方,即可安排深入的產品示範。
有任何問題嗎? 點選下方,即可聯繫我們的智慧製造專家。
獲得最新的智慧製造科技資訊,並加速您的數位轉型之旅。