Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP™-Angebote um neue und innovative Produkte.
Überblick
- Die Produktpalette reicht von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstellen über Antriebe bis hin zu Sensoren und weiteren Produkten.
- Umfasst viele Produkte von Rockwell Automation® und Drittanbietern, die über integrierte EtherNet/IP™-Konnektivität verfügen.
- Verwendet die integrierte Switch-Funktion zum Herstellen einer Verbindung mit den Dual-Port--EtherNet/IP-Kommunikationsmodulen
- Ermöglicht Zugriff auf umfassende Ressourcen zur Vereinfachung der Produktinstallation und -konfiguration
- Bietet ein breites Produktsortiment von unseren Technologiepartnern
Produkte
Schaltkreis- und Lastschutz
Speicherprogrammierbare Steuerungen
- ControlLogix® 5580 Steuerungen
- CompactLogix™ 5380 Steuerungen
- ControlLogix 5570 Steuerungen
- CompactLogix 5370 Steuerungen
- Micro870® Steuerungen
- Micro850® Steuerungen
- Micro820® Steuerungen
- MicroLogix™ Steuerungen
- SmartGuard™ 600 Sicherheitssteuerungen – Ethernet mit Sicherheitseinstufung verfügbar
Industriecomputer
E/A-Module
- ArmorBlock 5000® I/O
- FLEX 5000® I/O
- FLEXHA 5000™ I/O
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- ControlLogix® I/O
- Compact 5000™ I/O
- 1718 Ex I/O
- 1719 Ex I/O
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- Micro800™ I/O-Erweiterung
- MicroLogix™ I/O-Erweiterung
- CompactBlock™ Guard I/O™
- Integrierte E/A – Embedded Switch-Technologie verfügbar
Frequenzumrichter
- PowerFlex 755 AC-Frequenzumrichter
- PowerFlex DC-Frequenzumrichter
- PowerFlex 755TL, TR und TM Frequenzumrichter
- PowerFlex 755TS Frequenzumrichter
- Armor PowerFlex Frequenzumrichter
- PowerFlex 525 Frequenzumrichter
- PowerFlex 527 Frequenzumrichter
Bedienerschnittstelle (HMI)
Transportsteuerung
- ArmorKinetix Dezentrale Servoantriebe
- Kinetix 5700 Servoantriebe
- Kinetix 5500 Servoantriebe
- Kinetix 5300 Servoantriebe
- Kinetix 5100 Servoantriebe
Motorsteuerung
Energieüberwachung
Switches
Zustandsüberwachung
Anschlussmöglichkeit
- 1585 Ethernet-Kabelrollen
- 1585 Im Schaltschrank integrierte (RJ45) Anschlüsse
- 1585 On-Machine™-Kabel M12
Sicherheit
- 440C-CR30 Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais
- 440R EtherNet/IP-Gateway für Guardmaster-Sicherheitsrelais
- 442G Multifunktions-Zugangsbox
- 450L GuardShield-Lichtgitter
- 442L SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
- 843ES CIP-Safety-Encoder
- 432ES GuardLink EtherNet/IP-Schnittstelle
Sensoren
- 56RF Radiofrequenz-Identifikation
- 48CR Codeleser
- 842E/843E Absolut-Encoder
- Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
Produkte von Technologiepartnern
- Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für EtherNet/IP-verbundene Produkte und EtherNet/IP-Add-On-Profile über das PartnerNetwork-Programm an.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Planungs- und Installationshandbuch für EtherNet/IP-Medien | 00148-BR001 |