Nos connecteurs de vanne DIN Série 889 incluent des câbles et des connecteurs à raccordement sur site qui assurent une connexion sécurisée dans les applications industrielles hydrauliques et pneumatiques comportant des électrovannes et des pressostats. Disponibles dans plusieurs tailles et configurations de câblage, ces produits offrent une protection environnementale et une connectivité standard. Certains modèles intègrent un circuit parasurtenseur qui protège les bobines de l'électro-aimant au sein d'autres dispositifs contre les pointes de courant potentiellement dangereuses.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylecordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cordons amovibles & cordons de raccordement pour vanne DIN
Nos cordons amovibles & cordons de raccordement pour vanne DIN Série 889 fournissent une déconnexion rapide pour des vannes standard et d’autres dispositifs. Le circuit de protection intégré contre les surtensions, en option, protège les bobines du solénoïde dans les dispositifs de terrain contre les courants de fuite potentiellement dangereux. Les cordons amovibles sont équipés d'un connecteur DIN pour fils libres. Les cordons de raccordement fournissent un connecteur DIN pour une connectique M12.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylefieldattachablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Connecteurs à raccordement sur site pour vanne DIN
Nos connecteurs à raccordement sur site pour vanne DIN Série 889 permettent la création et la personnalisation de câbles à connecteur en atelier pour des vannes standard et d'autres dispositifs. Disponibles dans plusieurs tailles et configurations de câblage, ces produits offrent une protection environnementale et une connectivité standard. Le circuit de protection intégré contre les surtensions, en option, protège les bobines du solénoïde dans les dispositifs de terrain contre les courants de fuite potentiellement dangereux.