Se rimanere produttivi è la vostra priorità, ma dovete dedicare troppo tempo e risorse alla manutenzione di attrezzature obsolete, allora rischiate di non raggiungere i vostri obiettivi economici e di produzione. La soluzione sono i nuovi servoazionamenti Kinetix® e i convertitori di frequenza PowerFlex®.
Passate ai nuovi servoazionamenti Kinetix
Sistemi di motion control per le sfide di oggi
Ammodernare significa sfruttare le tecnologie più recenti per le applicazioni industriali. I servoazionamenti Kinetix migliorano le prestazioni delle macchine e al tempo stesso forniscono dati di produzione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della smart manufacturing. Migrate dai precedenti servoazionamenti Kinetix ai nuovi K5100, K5300 e K5500 per ottenere una maggiore produttività, una migliore sicurezza del personale e delle macchine e migliorare efficienza energetica e sostenibilità.
Aggiornare i convertitori di frequenza con i più recenti modelli PowerFlex
Quando i vostri convertitori di frequenza non riescono più a soddisfare le vostre esigenze
I convertitori di frequenza sono fondamentali per la produzione e anche se le loro caratteristiche principali non sono cambiate, oggi le esigenze dei clienti sono diverse. Aggiornare i vostri attuali convertitori di frequenza con i più recenti modelli PowerFlex oggi è semplicissimo. Oltre a garantire la vostra continuità produttiva, potrete ottenere informazioni in tempo reale, sicurezza avanzata, diagnostica predittiva e la gamma di convertitori di frequenza più flessibile e scalabile disponibile sul mercato.
Nuovi convertitori di frequenza PowerFlex
Passate dalla vecchia generazione di convertitori di frequenza (Allen‑Bradley®, Reliance o altri marchi) ai prodotti più recenti: PowerFlex 4M, 523, 525, 527, 753, 755, 755T e PowerFlex DC