Per ridurre i tempi di fermo macchina e migliorare la manutenzione dell'impianto e delle macchine, occorre affidarsi a un partner di fiducia per servizi di riparazioni di qualità. Grazie a un processo collaudato, è possibile ripristinare le macchine Allen‑Bradley e Reliance Electric alle condizioni operative originali, assicurandone un funzionamento affidabile.
Servizi di rigenerazione
Riparazione autorizzata in fabbrica di prodotti Allen‑Bradley e Reliance Electric
Le nostre 10 strutture di rigenerazione delle apparecchiature con certificazione ISO utilizzano gli stessi componenti e standard e le stesse specifiche di alta qualità dei processi di produzione originali. Questo significa che potete ripristinare le vostre apparecchiature di automazione a condizioni pari al nuovo, se non migliori, al fine di ottimizzare le prestazioni e prolungare il ciclo di vita del prodotto. In base al livello di assistenza selezionato e all'area geografica di appartenenza, tutte le macchine rigenerate includono una garanzia completa di 12, 18 o 24 mesi.
È possibile usufruire anche di:
- Componenti specifici per OEM Rockwell Automation
- Installazione di aggiornamenti/miglioramenti applicabili
- Sostituzione di componenti guasti/obsoleti
- Test funzionali e di carico
- Pulizia e ripristino estetico
Servizi di sostituzione
Con il nostro servizio prioritario, potete ricevere ricambi in tempi rapidi
Con il nostro servizio prioritario, le parti di ricambio vengono spedite con un servizio di consegna veloce.
- Più di 50.000 articoli di catalogo tramite otto centri di sostituzione in tutto il mondo
- Più di 100 milioni di dollari in prodotti disponibili per la sostituzione
- Una rete globale di centri per le parti di ricambio
- Servizio di emergenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Se l'unità non coperta da garanzia viene restituita entro 30 giorni, i costi di spedizione della restituzione non verranno addebitati.
Operatività nell’immediato
con i nostri servizi di scambio
Cos'è la rigenerazione?
Il nostro processo esclusivo di rigenerazione ripristina i vostri prodotti Allen‑Bradley
Di seguito sono descritte le azioni che intraprendiamo per prolungare la durata delle vostre apparecchiature:
- Ricezione e verifica
- Revisioni e miglioramenti
- Verifica/Sostituzione di componenti
- Test funzionali e di carico
- Simulazione ambientale
- Controllo finale della qualità
- Spedizione sicura
Prima e dopo: guardate le differenze
Qualità a rischio con fornitori di parti di ricambio non autorizzati
Vi siete mai chiesti in che condizione arrivano i prodotti nei nostri centri di rigenerazione e in che modo vengono ripristinati e testati prima di essere restituiti ai clienti? Con oltre 115 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti Allen‑Bradley, siamo i soli fornitori autorizzati di componenti specifici per OEM.
Servizi di riparazione industriale
A prescindere da chi abbia prodotto le vostre apparecchiature di automazione, noi possiamo ripararle
Forniamo servizi di riparazione industriale su oltre 200.000 articoli di oltre 7.000 costruttori. Semplificate le vostre operazioni e conseguite un risultato di alta qualità avvalendovi di un unico fornitore di riparazioni.