Interfaccia operatore/Comunicazione – INTERCHANGE™
Controllori programmabili – Tutti i software di programmazione basati su DOS (AI Series, 6200, APS, MPS, PBase e PCD), Automate 15/30/40 e Pyramid Integrator™, Automax® PLC, PLC (1774/1778, 2, 3, 4, 5/250), ControlNet 1.25 (compresi 1794-ACN e 1771-ACN), DataSite™, GuardPLC™, controllore Pico™ e PicoSoft (controllori 1760), Terminali di programmazione (1770T1, T2,T3, T4, 1784, T45, T47 e T50), Proset SLC 100/150, RSCompanion, SLC 500 I/O (HSRV, BTM, QS, QV), 2760-RB, RSLogix FrameWorks, 1771-DA, 1771-DMC, 1785-KA, 1785-KA3, 1785-VME, 1756HP (non include 1756HP-TIME), RSPocketLogix, VAX/VMS
Interfaccia operatore – ArmorBlock® MaXum™ (1792), Dataliner™ 2706, DTAM™ (esclude 2707), Famiglia di prodotti FlexArmor™ (1798), MobileView™ 2727, 1400E, 1784-T30 e RediPANEL™ (2705, 2706, 2707, PanelBuilder® 1200, 2711, PanelView™ 1200
Reti – AdaptaScan, DeviceNetManager™ (1787-MGR) e famiglia 1770 (KF2, KFC15 e KFCD), DeviceView™ Downloader, IOLinx, Stratix® 5100 Wireless Access Point/Workgroup Bridge (1783-WAP*), Stratix 5900 Service Router, Moduli di controllo DSA (198), 1747-KE, 1747-KFC15, 1785-KE, 1785-KA5, 1761-NET-DNI, schede ISA (1784 KT/KTX/KTC/KTS/KTCS/KTCX15/KT2/KTXD) e schede PCMCIA (1784 PCC, PCD, PCID, PCIDS, PCM4, PCMC, PCMC1, PCMK, PCMKS), 2755, 6001-NET
Applicazione – RSWire
Misuratori di potenza – PowerMonitor serie 1400 (1405 e 1407)