La sicurezza di persone, macchine e processi è un elemento fondamentale di qualsiasi attività sostenibile. Numerosi studi mostrano che le aziende con prestazioni ottimali registrano un'efficienza globale delle apparecchiature (OEE) superiore, minori fermi macchina imprevisti e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie. Con credenziali senza precedenti nell'automazione e nella sicurezza e quale leader mondiale nelle tecnologie di sicurezza e automazione industriale, siamo pronti ad assistervi nello sviluppo di soluzioni di produzione più efficienti, sicure e produttive.
La sicurezza a supporto della produttività
Le aziende con prestazioni ottimali continuano a sfatare la convinzione che sicurezza e produttività abbiano obiettivi distinti e contrapposti. Queste aziende utilizzano una combinazione di soluzioni di sicurezza integrate e nuovi standard internazionali per ottimizzare la produttività e i tempi operativi. Scoprite come ridurre al minimo i fermi macchina associati alla sicurezza che ostacolano la produttività.
Sicurezza intelligente
Realizzazione di macchine e apparecchiature più intelligenti
Sfruttando la potenza dei dati operativi e di sicurezza, potrete migliorare drasticamente la conformità ai requisiti di sicurezza, la produttività delle macchine e le prestazioni.
Le soluzioni per la sicurezza intelligente offrono dati di diagnostica dettagliati all'ambiente di progettazione, al sistema di visualizzazione, al software informativo e al controllore di automazione programmabile GuardLogix®, Queste soluzioni rendono più intelligenti le macchine da utilizzare nella Connected Enterprise®.
Sicurezza e gestione dei rischi nell'era dell'Industrial Internet of Things
La funzione di sicurezza viene spesso considerata come una serie di criteri di conformità nelle operazioni industriali che portano alla convinzione che la sicurezza sul lavoro vada a scapito della produttività. Oggi la gestione di salute, sicurezza e ambiente viene sempre più spesso considerata essenziale per raggiungere l'eccellenza operativa e le prestazioni aziendali. LNS Research offre una prospettiva sulla gestione dei rischi e della sicurezza in questo white paper dettagliato.
Problemi principali per i professionisti della sicurezza
La disponibilità di programmi di sicurezza efficienti contribuisce a ottimizzare la produttività e proteggere lavoratori, macchine, reputazione e ambiente. Scoprite come le migliori risorse di ogni reparto collaborino per raggiungere gli obiettivi aziendali.