I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un'ampia gamma di operatori. Offriamo pulsanti, interruttori a levetta, pulsantiere pensili, segnalatori luminosi, stazioni operatore assemblate e custodie. I nostri dispositivi di segnalazione acustici e visivi includono segnalatori acustici, altoparlanti, segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici, avvisatori per montaggio a pannello e torrette luminose. Consentono di ridurre il tempo di fermo segnalando avarie e mancanze di materiale e avvisano gli operatori in caso di pericolo.
Operatori da 30 mm
I nostri operatori da 30 mm includono pulsanti, arresti di emergenza, selettori, lampade spia, operatori speciali e unità assemblate. Offriamo accessori e componenti retroquadro necessari per la creazione di un pulsante comprendenti blocchi di contatti, protezioni, targhette e altro ancora.
Operatori da 22 mm
La nostra linea di operatori da 22 mm è studiata e prodotta per specifiche di prestazioni complesse. Utilizziamo tecniche di modellazione solida d'avanguardia e analisi agli elementi finiti in modo che ogni componente integrato negli operatori 800F sia ottimizzato quanto a durata e prestazioni.
Dispositivi di arresto di emergenza
I dispositivi di arresto di emergenza includono gli interruttori di abilitazione e gli interruttori a fune. La nostra serie Lifeline™ include vari interruttori di arresto di emergenza azionati da cavi.
Operatori per aree pericolose
Gli operatori per aree pericolose includono pulsanti, lampade spia, selettori e dispositivi di intervento i e sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per assemblaggio sul campo.
Operatori speciali
I nostri operatori speciali includono indicatori di stato, piccole lampade spia e pulsanti. Offriamo indicatori di stato da 12, 18 e 22 cm per uso commerciale e applicazioni industriali leggere. Le lampade spia di dimensioni ridotte e i pulsanti speciali sono stati studiati appositamente per le applicazioni gravose e le aree pericolose.
Dispositivi acustici
I dispositivi acustici includono segnalatori acustici elettronici generali e a elevate prestazioni, dispositivi di allarme con montaggio a pannello e segnalatori acustici e luminosi per aree pericolose.
Dispositivi di segnalazione visiva
I dispositivi di segnalazione visiva comprendono segnalatori stroboscopici Xenon con montaggio a pannello, segnalatori luminosi quadrati di piccole dimensioni, montaggio a pannello con indicatori a luce fissa o lampeggiante selezionabile, spie di segnalazione con montaggio a muro, avvisatori per montaggio a pannello, segnalatori luminosi rotondi industriali, torrette luminose e allarmi di circuito duali con montaggio a pannello.
Nell’episodio 5 di ROK Talk on Industrial Components, Paul e Bill discutono con Steve Litzau su storia, robustezza e affidabilità dei pulsanti.