Segnalatori acustici elettronici generici
I nostri segnalatori acustici elettronici generici serie 855H producono una potenza sonora massima di 108 dB (A), che risulta adeguata per gran parte delle applicazioni industriali e istituzionali di gamma media e con un unico stato. La versione migliorata produce una potenza sonora massima di 113 dB (A). I segnalatori acustici hanno più toni e capacità di controllo del volume. È possibile montare i segnalatori acustici in retrofit direttamente nell’apertura a pannello della macchina, oppure montarli su scatole elettriche tradizionali da 4 pollici.