Ripensare la produttività grazie a una tecnologia di movimentazione rivoluzionaria
I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK® offrono una nuova opportunità per migliorare la flessibilità delle macchine e massimizzare il rendimento, rendendo i cicli brevi più redditizi ed espandendo i margini nei cicli standard. Consentono un controllo indipendente dei carrelli su percorsi lineari o curvilinei per creare sistemi di controllo assi dotati di incredibile velocità e flessibilità. Catene, cinghie e ingranaggi fanno ormai parte del passato. Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK sostituisce gli elementi meccanici con semplici ed efficaci profili software che incrementano la velocità e flessibilità dell’automazione.
Utilizzando i sistemi di movimentazione intelligente iTRAK potrete:
- Migliorare la produttività del 50% o oltre
- Eliminare i colli di bottiglia e incrementare il rendimento
- Migliorare la qualità dei prodotti grazie al trasporto a pressione zero
- Risparmiare tempo e denaro con tempi di fermo ridotti e meno interventi di manutenzione
- Ridurre l’ingombro della macchina
- Ridurre al minimo i tempi di cambio prodotto ed espandere la redditività di una produzione altamente diversificata