Più innovazione, flessibilità e nuove possibilità
MagneMover® LITE™ è un sistema a nastri intelligente e conveniente, progettato per trasportare carichi di piccole e medie dimensioni in modo rapido ed efficiente. Offre prestazioni migliori rispetto ai trasportatori a cinghia e a catena tradizionali per le applicazioni in-machine e a livello di impianto, aumentando l’ottimizzazione dei processi e il rendimento.
I sistemi sono costituiti da una serie di building block standard, ciascuno dei quali è una sezione di guide motorizzata, combinati in modo da formare una serie pressoché infinita di opzioni di tracciato. Disponibili con grado di protezione IP65, le guide possono rappresentare la soluzione perfetta per gli ambienti clean room e di lavaggio.
Scoprite come potete:
- Trasformare la produttività con la tecnologia di movimento intelligente, che consente ai veicoli di prendere sempre il percorso migliore.
- Trarre il massimo valore utilizzando una soluzione di controllo assi più duratura e affidabile, che permette di non interrompere la produzione anche durante le manutenzioni programmate.
- Promuovere gli obiettivi di sostenibilità grazie a un sistema che consuma energia solo per lo spostamento di un carico, non per le corsie vuote o i veicoli fermi.
- Utilizzare i dati cruciali tracciando e identificando ogni veicolo in modo automatico e indipendente, senza bisogno di sensori esterni.
- Mantenere la qualità del prodotto con il trasporto a pressione zero, anche a velocità e densità elevate.