Loading

Sistema a nastri intelligente QuickStick

Veloce, pulito, efficiente
Sistema a nastri intelligente QuickStick
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
  • Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
  • Sistema a nastri intelligente QuickStick

QuickStick® è un sistema a nastri intelligente in grado di aumentare il rendimento e ridurre il TCO. Fornisce al settore dell'automazione di processo e alle catene di montaggio una soluzione alternativa più veloce, pulita ed efficiente rispetto ai nastri trasportatori a pallet.


Più veloce di un trasportatore tradizionale

Avvalendosi della tecnologia a motore sincrono lineare MagneMotion®, i moduli QuickStick vengono configurati end-to-end creando una forza elettromagnetica di propulsione dei vettori fino a 10 volte più veloce rispetto ai sistemi tradizionali. QuickStick viene integrato in modo semplice e rapido nell'ambiente di controllo Logix tramite Studio 5000® Application Code Manager con le Machine Builder Libraries. Profili di movimento più complessi sono possibili usando un controllore SYNC IT con un PLC Allen‑Bradley e feedback di posizione dei veicoli ad alta velocità. Le caratteristiche includono:

  • Motori disponibili in spinta regolare ed elevata
  • Controllo e propulsione con carico indipendente e bidirezionale
  • Meno parti mobili, quindi minore necessità di manutenzione
  • Requisiti energetici inferiori grazie a motori sincroni ad alta efficienza
  • Assenza di cavi di alimentazione/comunicazione nei veicoli, con possibilità di percorrere lunghe distanze e offrire flessibilità di livello superiore
  • Funzione anti-collisione integrata per impedire di arrecare danni ai carichi
  • Marchio CE e omologazione UL
Tecnologia QuickStick: velocità, pulizia, efficienza
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Panoramica
Tecnologia QuickStick: velocità, pulizia, efficienza

QuickStick è un sistema a nastri intelligente che offre maggiore throughput e un costo di proprietà ridotto. Scoprite di più in questo video.

Guarda ora
Nuovo impulso alla produzione automobilistica con la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Caso di studio
Nuovo impulso alla produzione automobilistica con la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

KUKA ha analizzato i sistemi di automazione standard utilizzati negli stabilimenti di produzione automotive e ha ravvisato l'opportunità di creare un sistema flessibile, efficiente e a costi contenuti.

Leggete ora
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Brochure
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Scoprite di più sulla nuova generazione di motori lineari in grado di offrire prestazioni molto più elevate rispetto ai nastri trasportatori tradizionali.

Scarica ora

QuickStick 100

Rendimento elevato per carichi di piccole e medie dimensioni

QuickStick 100 fornisce funzioni di automazione rapida, efficiente e pulita per carichi fino a 100 kg. Le autorizzazioni alla movimentazione vengono richieste e concesse in pochi millisecondi, consentendo un movimento uniforme e continuo su un percorso privo di ostacoli. QuickStick 100 regola la velocità e l'accelerazione del veicolo in base ai limiti specificati nel profilo di movimento definito dall'utente e nella configurazione del sistema.

Descrizione: motore lineare con azionamento, controllore e rilevamento della posizione integrati
Accelerazione: fino a 1 G a seconda della massa
Velocità: fino a 2,5 m/s
Lunghezza statore: 1 m e 0,5 m
Veicoli per ogni metro: fino a 5 a seconda dell'array di magneti
Lunghezza minima del veicolo: 150 mm
Newton di spinta al metro: oltre 430 N di spinta al metro
Dimensioni array di magneti: 3...20 cicli [142...958 mm], array singolo e array ampio [78 mm e 129 mm]
Distanze tra motore fisico e array di magneti: 1...9 mm
Custodia: chassis di alluminio con coperchio in acciaio inossidabile
Motori sigillati disponibili per ambienti sotto vuoto, sommersi o estremi: no
Ripetibilità: ± 0,50 mm a distanza e con attrito specificati, ± 0,10 mm ottenibile con calibrazione

Visualizzate prodotti e accessori per movimentazione a carrelli indipendenti
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Automazione intelligente per carichi pesanti

QuickStick HT è progettato per assicurare il trasporto rapido e preciso di carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. Rappresenta la soluzione ideale per le catene di montaggio delle automobili o altre applicazioni industriali, nonché per applicazioni sommerse, in ambienti clean room o in scatole a guanti. QuickStick HT è facile da usare sia per aggiornare una linea esistente sia per sviluppare un nuovo sistema con le più recenti tecnologie.

L’inverter HT 5700 QuickStick presenta un armadio elettrico più piccolo e velocità superiore. Fornisce, inoltre, la sicurezza funzionale integrata per Safe Torque-off.

Descrizione: motore lineare con azionamento e controllore separati e rilevamento della posizione integrato
Accelerazione: fino a 6 G a seconda della massa
Velocità: fino a 5+ m/s
Lunghezza statore: ampiezza singola: 1 m e 0,5 m, ampiezza doppia: 0,5 m
Veicoli per ogni metro: 2
Lunghezza minima del veicolo: 240 mm
Newton di spinta al metro: ampiezza singola: oltre 2500 N di spinta al metro, ampiezza doppia: oltre 5000 N di spinta al metro
Dimensioni array di magneti: 2...8 cicli [238...958 mm], ampiezza singola e ampiezza doppia [104 mm e 206 mm]
Distanze tra motore fisico e array di magneti: 4...22 mm
Custodia: acciaio inossidabile
Motori sigillati disponibili per ambienti sotto vuoto, sommersi o estremi: sì
Ripetibilità: ±1 mm
Sicurezza: Safe Torque-Off

Visualizzate prodotti e accessori per movimentazione a carrelli indipendenti
Volete conoscere i vantaggi della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti?
Contattateci

Risorse

Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.

Firmware e software

  • Prodotti e download QuickStick 100
  • Prodotti e download QuickStick HT

Strumenti

  • Application Code Manager
  • Librerie di codici applicativi

Documentazione tecnica

Visualizzare la documentazione tecnica del sistema a nastri intelligente QuickStick

Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation, 16 agosto 2017 a Cleveland, Ohio, Stati Uniti.
Panoramica
Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion

Per consentirvi di sfruttare al massimo il potenziale offerto dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti sono disponibili corsi di formazione completi.

Ulteriori informazioni

Main Image

Avete bisogno di una soluzione personalizzata?

Possiamo collaborare per implementare la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in un'ampia gamma di applicazioni con carichi che vanno da pochi etti fino a centinaia di chilogrammi. Potrete sfruttare una soluzione personalizzata con tutti i vantaggi di LSM e soddisfare così perfettamente le vostre esigenze.

Contattateci per informazioni sulle applicazioni personalizzate
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema a nastri intelligente QuickStick Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose