ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、生産システムとビジネスシステム間の技術的および文化的なギャップを埋めることでお客様の業績向上をサポートできるよう尽力しています。デジタル化には、最新のIIoTテクノロジをサポートするために、分離されたシステムとプロセスの接続が必要です。 ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、共同開発したリソース、製品、およびトレーニングを使用して、運用と情報技術のベストプラクティスを活用しています。
ロックウェル・オートメーションとシスコ社のCEOが、お客様のニーズと戦略的提携パートナシップの価値提案について話し合う模様をご覧ください。
「…The Connected Enterprise®に命を吹き込むとき、それはデータを取得して有用な情報に変えるための強力な基盤を構築することになります。」
- ブレイク・モレット氏、ロックウェル・オートメーションCEO
コネクテッドエンタープライズのデジタルトランスフォーメーション実現に向けた、IT/OTコンバージェンスの課題を解決する13年以上にわたる戦略的提携パートナシップ
ロックウェル・オートメーションとシスコ社の戦略的提携パートナ
安全で成功するデジタルトランスフォーメーションとIT/OTコンバージェンスの基盤
両社は共同で、関連する業界のイニシアチブに取り組んでいます。
- デジタルトランスフォーメーション
- IT/OTの収束
- サイバーセキュリティの脅威と攻撃
- 予測分析とメンテナンス
- 産業用モノのインターネット用デバイスの急増
- OT分野でのワイヤレスの採用
- スマートなコネクテッドマシン
そして、主要なビジネスを大きく牽引します
- リソースの効率と使用率を向上させます
- サイバーセキュリティのリスクを軽減します
- ビジネスの継続性を高めます
- ビジネスにおける俊敏性を向上させます
- ダウンタイムを低減し、メンテナンス速度を加速します
- 生産性の向上
Converged Plantwide Ethernet設計
ロックウェル・オートメーションとシスコ社はともに、限られたネットワークとデータの可視性、十分に活用されていないリソース、サイバーセキュリティの脅威、変化する市場の需要に対応するための俊敏性の必要性など、メーカーが直面しているITとOTの課題を理解しています。 Converged Plantwide Ethernet(CPwE)は、これらの課題およびその他の一般的なビジネス上の問題を解決して、デジタルトランスフォーメーションを成功させます。
開始するのに役立つリソース
ネットワークインフラは、デジタルトランスフォーメーションを成功させるための基盤です。シスコ社とロックウェル・オートメーションがテストおよび検証したアーキテクチャを使用して、リスクを軽減し、接続性を向上させることができます。
✓安全
✓高信頼性
✓簡略化
✓拡張性
ロックウェル・オートメーションとシスコ社のソリューションのメリット
CPwEアーキテクチャと共同開発製品から、包括的なサイバーセキュリティおよびライフサイクルサービスまで、ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、ビジネスの俊敏性を実現し、生産を最適化し、リスクを最小限に抑えるソリューションを提供します。
ビジネスの成果に影響を与えます
ビジネスにおける俊敏性を可能にします
✓独自システムをオープンシステムに変換
✓運用データのキャプチャ、統合、保存、および管理
✓変化するお客様の需要にリアルタイムに対応
✓新しい製品やサービスを拡張するための時間を短縮
生産量の最適化
✓ネットワークアーキテクチャを合理化
✓ 予定外のダウンタイムを最小化
✓ メンテナンスのしやすさと修理時間を改善
✓ 新しいスキルセットでスタッフを有効化
リスクの最小化
✓端から端までをカバーするセキュリティを備えた安全なネットワークアーキテクチャ
✓ ネットワークトラフィック、使用アクセス、およびアクティビティの可視性を向上
✓ 労働者、資産、および情報を保護
✓ 脅威の検出と軽減を加速
難しい業界の問題の共同解決
ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、複数の業界にわたるITおよびOTの特定分野の専門知識を組み合わせて、実証済みで反復可能、かつスケーラブルなソリューションでお客様の独自の課題に対応します。