プログラマブルコントローラ用のシャーシベースのI/Oから、最大IP69K定格およびIn-Cabinet IP20定格のモジュール式設計およびブロック設計を備えた産業的に強化されたI/Oまで、広範なI/O製品で産業オートメーションへの取り組みにメリットをもたらします。さらに、SIL 3、PLe、CatまでのTÜV認証を受けた当社の安全I/Oポートフォリオで理想的な安全ソリューションを実現します。4. 通信サポートには、IO-Link Technology、EtherNet/IP™、DeviceNet®などが含まれます。
シャーシベースI/O
シャーシベースI/Oモジュールは、特定のAllen‑Bradley®のコントローラファミリーに対応する設計となっています。I/Oは同じコントローラシャーシ内のローカルに設置することも、I/O通信ネットワークを利用してセンサやアクチュエータの近くに設置することもできます。
In-Cabinet分散型I/O
In-Cabinet(IP20)I/Oモジュールは、アプリケーション全体にわたって分散できますが、エンクロージャが必要です。オプションには、アナログ、デジタル、安全性、極限環境、本質安全(IS)、特殊モジュールがあります。
On-Machine分散型I/O
On-Machine™ I/Oモジュールはリモートの中央キャビネットではなく直接マシンに取付けることができます。ネットワークアダプタを備えたセンサーとアクチュエータのインターフェイスポイントの完全なアセンブリとして、オプションにはアナログ、デジタル、安全性、特殊モジュールが含まれます。
高可用性分散型I/O
高可用性I/Oモジュールはアプリケーション全体に配置でき、エンクロージャを必要とします。このモジュールは、一重および二重接続、およびフォルト・トレランス・アプリケーションに適したI/O冗長性を提供します。