使い古したクリップボードや、プラントのパフォーマンスデータの退屈な書き写しをやめる時が来ました。FactoryTalk® Historianソフトウェアは運用プロセスデータを複数のソースから高速で取得します。マシンからエンタープライズまでスケーラブルな、堅牢なFactoryTalk Historianソフトウェアで最高レベルの監視制御、パフォーマンスモニタ、品質保証を得られます。信頼性の高い時系列レコードをこのペースで記録するのは、カフェインを摂取して元気なプラントフロアの記録担当者でも不可能です。FactoryTalk Historianダッシュボードが代わりに仕事をします。さらに、信頼性の高いデータにより傾向予測の確実性が高まり、新たなレベルの生産性を生み出します。クリップボードとはお別れです。残念がる人はいないでしょう。
拡張可能な運用ヒストリアンソフトウェア
FactoryTalk Historian Site Edition(SE)を使用すると、プラントやエンタープライズのデータはすべて表面化されます。冗長性と高可用性により、プラントの重要データへ継続的にアクセスできます。より簡単に、機械の生の履歴データをダッシュボードとレポートへ変換し、その一貫した情報をプラントの重要なロールと共有できます。FactoryTalk Historian SEは必要に応じて説明的、診断的、予測的、規範的なダッシュボードとして機能します。しかも、速く効率的にデータを取得できる、長期的なデータストレージを提供する強力なアーカイブ技術を得ることができました。
マシンレベルのヒストリアン機能を構築
運用ヒストリアンソフトウェアを機械レベルで組み込むことで、これまでになく創造的に主要生産データを収集できます。FactoryTalk Historian Machine Editionはあまり容量を必要としないソフトウェアのため、リモート環境、またはサービスが困難な場所に最適です。サーバやPCは不要で、ネットワーク障害または他のシステム停止によるデータ損失のリスクを大幅に低減できます。FactoryTalk Historian MEは、オンマシンでの使用向けに強化されたソリッドステート設計のバックプレーンに搭載されています。これは、エンドユーザの生産性について新しいアイデアを開発する際にすべての機械設計者が評価する多くのメリットの1つです。