개요
- 컨트롤러, I/O 및 운영자 인터페이스에서 드라이브와 센서 등 다양한 제품 포함
- 내장된 EtherNet/IP™ 연결이 포함된 Rockwell Automation®및 타사 공급업체의 많은 제품 포함
- 임베디드 스위치 기술을 사용하여 듀얼 포트 EtherNet/IP 통신 모듈에 연결
- 간편한 제품 설치 및 설정을 위해 종합 자료에 대한 접근 제공
- Rockwell Automation 기술 파트너에서 다양한 제품 제공
제품
회로 및 부하 보호
프로그래밍 가능 컨트롤러
- ControlLogix® 5580 컨트롤러
- CompactLogix™ 5380 컨트롤러
- ControlLogix 5570 컨트롤러
- CompactLogix 5370 컨트롤러
- Micro870® 컨트롤러
- Micro850® 컨트롤러
- Micro820® 컨트롤러
- MicroLogix™ 컨트롤러
- SmartGuard™ 600 안전 컨트롤러 — 안전 등급 이더넷 사용 가능
산업용 컴퓨터
I/O 모듈
- ArmorBlock 5000® I/O
- FLEX 5000® I/O
- FLEXHA 5000™ I/O
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- ControlLogix® I/O
- Compact 5000™ I/O
- 1718 Ex I/O
- 1719 Ex I/O
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- Micro800™ 확장 I/O
- MicroLogix™ 확장 I/O
- CompactBlock™ Guard I/O™
- 내장 I/O — 임베디드 스위치 기술 사용 가능
VFD
- PowerFlex 755 액세스 제어 가변 주파수 드라이브
- PowerFlex 도어 제어 가변 주파수 드라이브
- PowerFlex 755TL, TR 및 TM 가변 주파수 드라이브
- PowerFlex 755TS가변 주파수 드라이브
- Armor PowerFlex 가변 주파수 드라이브
- PowerFlex 525 가변 주파수 드라이브
- PowerFlex 527 가변 주파수 드라이브
HMI
모션 컨트롤
- ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
- Kinetix 5700 서보 드라이브
- Kinetix 5500 서보 드라이브
- Kinetix 5300 서보 드라이브
- Kinetix 5100 서보 드라이브
모터 컨트롤
에너지 모니터링
스위치
상태 감시 모니터링
연결
안전
- 440C-CR30 소프트웨어 구성식 안전 릴레이
- 440R Guardmaster 안전 릴레이 EtherNet/IP 게이트웨이
- 442G 다기능 액세스 박스
- 450L GuardShield 라이트 커튼
- 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
- 843ES CIP Safety 엔코더
- 432ES GuardLink EtherNet/IP 인터페이스
감지
기술 파트너 제품
- Rockwell Automation의 PartnerNetwork™는 PartnerNetwork 프로그램을 통해 EtherNet/IP 연결 제품 및 EtherNet/IP 애드온 프로파일에 대해 보완 제품 솔루션을 제공합니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
EtherNet/IP 매체 계획 및 설치 매뉴얼 | 00148-BR001 |