안정적이고 유연한 고성능 센서 및 스위치를 제공합니다. 근접 및 광전 센서, 리미트 스위치 및 안전 스위치와 RFID 및 운영자 안전 장치 등 업계에서 가장 광범위한 제품군을 구비하고 있습니다. 풍부한 노하우를 갖춘 로크웰 오토메이션 팀은 아무리 어려운 애플리케이션 과제라도 해결할 준비가 되어 있습니다.
존재 감지 장치로크웰 오토메이션의 존재 감지 장치는 물체까지의 거리, 존재 또는 부재를 감지합니다. 로크웰 오토메이션은 애플리케이션의 필요에 맞는 광범위한 감지 장비를 제공합니다.
리미트 스위치
로크웰 오토메이션의 리미트 스위치는 액추에이터를 여러 접점에 기계적으로 연결하여 구성된 전기 기계 장비입니다. 액추에이터에 접촉한 물체가 있으면 장비가 작동하여 접촉부에 전기적 연결을 가하거나 연결을 해제합니다. 리미트 스위치는 내구성, 단순한 시각적 조작, 설치 용이성, 조작 신뢰성으로 인해 다양한 애플리케이션과 환경에서 작동합니다.
상태 감지 장비
로크웰 오토메이션의 상태 감지 장비는 프로세스 변수 정보를 전송하여 자동으로 장비 순서를 정하거나 수동 작업을 위해 운영자에게 신호를 보냅니다. 전기기계식 및 Solid-State 솔루션의 조건 센서는 프로세스와 시스템을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 고가의 장비와 안전 조치 운영자를 보호함으로써 총 운영 비용을 절감합니다.
식별 장치
로크웰 오토메이션의 식별 장치는 제조 프로세스 전반에서 제품을 추적하고 기록하는 데 적합합니다. 고주파수(HF) RFID 시스템과 코드 판독기 센서를 탑재한 식별 장치로서 자동차, 자재 취급, 제약, 식음료(F&B) 산업에 효과적인 솔루션입니다.
인코더
인코더를 사용하여 회전축의 위치를 컴퓨터로 감시할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 EtherNet/IP의 절대 인코더는 Logix 컨트롤러에 연결하고 함께 작동하여 open loop 제어 시스템에서 사용할 위치 추적 데이터를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 절대 인코더는 폐 루프(closed-loop) 제어 시스템의 피드백 요소로 유용한 전기 기계 장치입니다. 패키징, 로봇공학, 자동분류, 리드/볼 나사, 회전 테이블 위치 결정 및 컴포넌트 삽입 어플리케이션에서 위치 제어 기능을 제공합니다. 인크리멘탈 광 인코더는 저렴한 비용과 더 작은 크기로 고주파수와 높은 분해능을 제공합니다. 간편한 인코더 설치와 효율적인 사용을 지원하는 여러 가지 액세서리가 있습니다.
위험 위치용 스위치
로크웰 오토메이션의 위험 위치 스위치는 위험 가스나 기타 위험 물질이 존재할 수 있는 정제 공장, 양조장, 곡물창고, 제분소 등의 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다.