Rockwell Automation의 혁신적인 모션 기술로 생산성 재고
iTRAK® 지능형 추적 시스템은 장비 유연성을 개선하고 처리량을 극대화해 단기 수익을 향상하고 평균 수익률을 높일 새로운 기회를 제시합니다. 놀라운 속도와 유연성을 갖춘 모션 시스템은 직선 또는 곡선 경로에 위치한 동력원을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 과거의 회전식 구동 체인, 벨트, 기어는 사라졌습니다. iTRAK 지능형 추적 시스템은 하드웨어를 간소화하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체함으로써 자동화의 정밀도와 수명을 개선합니다.
iTRAK 지능형 추적 시스템의 장점은 다음과 같습니다.
- 생산 속도 50% 이상 증가
- 병목 현상 제거 및 생산성 향상
- 무압 운송으로 제품 품질 향상
- 가동 중단 시간과 유지보수 요청 감소로 시간과 비용 절약
- 전반적인 장치 설치 면적 감소
- 전환 시간 최소화 및 하이믹스 제품의 수익성 증대