혁신의 실현, 유연성 향상, 새로운 가능성 제공
MagneMover® LITE™ 인텔리전트 컨베이어 시스템은 중소형 부하를 빠르고 효율적으로 이동시키는 스마트하고 경제적인 운송 시스템입니다. 공장과 기계 내 애플리케이션의 기존 벨트 및 체인 컨베이어보다 성능이 뛰어나 프로세스 최적화와 처리량을 새로운 차원으로 향상합니다.
시스템은 표준 빌딩 블록의 조합으로 이루어지며, 전동 트랙 섹션인 각 블록이 모여 거의 무한하고 다양한 레이아웃 옵션을 구성합니다. 트랙은 IP65 등급을 충족시킬 수 있어 청정실과 물 세척 환경에 적합합니다.
방법 알아보기
- 차량을 항상 가장 적합한 경로로 이동시키는 스마트 모션 기술로 생산성 혁신
- 오래 지속되고 더욱 안정적이며, 예정된 유지보수 중에도 작동 가능한 모션 솔루션을 사용하여 가치 극대화
- 부하가 이동할 때만 전력이 소비되고 레인이 비거나 차량이 멈출 때는 전력 소비가 없는 시스템으로 지속 가능성 목표 향상
- 외부 센서가 필요 없는 독립적인 차량 자동 추적으로 핵심 데이터 보호
- 고속의 고밀도 무압 운송으로 제품 품질 유지