Uma abordagem holística para a produção de laticínios pode aumentar a flexibilidade e a eficiência e reduzir os custos totais de operação. Os sistemas automatizados de laticínios podem ajudar você a oferecer um mix diversificado de produtos de alta qualidade produzidos de forma consistente e segura.
Aumente a produtividade, reduza o consumo de energia
Controle em tempo real e otimização do processo de laticínios reduzem custos
Muitos fabricantes de laticínios estão aumentando a competitividade ao migrar para produtos especiais de maior valor, como baixo teor de gordura, sem gordura e com reforço de proteína. Eles também querem alcançar mais eficiência, aumentar a produtividade e reduzir custos.
As operações da fábrica de laticínios precisam ser realizadas conforme especificações de produto mais rígidas e consistentes. Essas especificações exigem dados de chão de fábrica em tempo real para possibilitar reações mais rápidas e maior flexibilidade. Esses dados ajudam a manter a produtividade e a margem, alcançar mais segurança e oferecer mais qualidade do produto.
Reduza os custos e aumente a produção
Controle avançado para aplicações de laticínios
Secadores e evaporadores são as unidades que mais utilizam energia nas indústrias de processamento de laticínios. A operação ideal é essencial para reduzir custos e ajudar a atender às especificações de qualidade do produto final.
Ao permitir um controle rígido do secador para otimização e desempenho, essa aplicação de controle de laticínios:
- Aumenta a produtividade em até 8%
- Reduz o consumo de energia em até 12%
- Reduz os produtos fora das especificações em até 75%
Controle preditivo baseado por modelo no setor de laticínios
Aprenda como os clientes de laticínios aumentaram o lucro e a produtividade com nosso controle preditivo baseado por modelo (MPC). Veja como ajudamos os clientes a acelerar e otimizar processos e também:
- Reduzir a variabilidade de umidade
- Reduzir a gratuidade de produtos
- Aprimorar a rentabilidade
- Reduzir os custos de energia
Sistemas de automação de laticínios
Informação e controle integrados ajudam a aprimorar a produtividade
Essa integração rígida de controle e informação na produção de laticínios permite a nossos clientes otimizar suas operações. Nossas soluções permitem que os produtores de laticínios usem os dados de produção em tempo real para aprimorar a tomada de decisões e suporta:
- Menor tempo de resposta para o mercado
- Menor tempo parado
- Reduzir o custo total de propriedade