O FactoryTalk® Analytics™ fornece aos profissionais de manufatura industrial um espectro completo de soluções analíticas descritivas a prescritivas, tendo em vista o alcance dos resultados de negócios, como a OEE (Eficiência Geral do Equipamento), redução do tempo de parada não programada e a melhoria da qualidade ou do processo.
Os clientes se beneficiam de uma jornada de serviços completa, desde a configuração de uma base sólida de gestão de dados industriais até visualizações de operações em um painel de controle único; mashups de dados colaborativos para criar e implantar o aprendizado de máquina de autoatendimento ou modelos analíticos no controlador, na borda ou na nuvem. Com ferramentas visuais, a capacidade de colocar a ciência de dados nas mãos de especialistas na área e modelos analíticos inovadores para gerar resultados comprovados, todo o fluxo de trabalho de aprendizado de máquina tem suporte dos dados ao valor para abordar a manutenção preventiva, detecção de anomalias e uso de controle de processo de modelo casos.
O FactoryTalk Analytics também se integra perfeitamente às soluções de realidade aumentada do InnovationSuite e do sistema de execução de manufatura para trazer informações acionáveis para o chão de fábrica e otimizar as operações da cadeia de fornecimento em nível empresarial.