A complexidade dos processos industriais faz com que manter o foco no mercado e administrar operações lucrativas seja uma meta cada vez mais desafiadora. Muitos fabricantes precisam ajustar suas metodologias de produção, para introduzir uma variedade maior de produtos de valor mais alto e ciclos de produção menores. Eles precisam produzir mais, operar com eficiência e melhorar a qualidade do produto até os limites do equipamento disponível. Para isso eles precisam garantir disponibilidade máxima e transições mais eficientes com menos desperdício. Além disso, os produtores estão frente a uma forte demanda pública para reduzir o impacto ambiental e operar dentro de limites de emissões regulamentados.
A tecnologia MPC (controle de modelagem preditiva) Pavilion8® da Rockwell Automation é uma camada de inteligência sobre os sistemas de automação que continuamente conduz as fábricas a alcançar os objetivo de negócios - reduções de custos, diminuição de emissões, qualidade consistente e aumento de produção - em tempo real. As capacidades hibridas de modelagem do Pavilion8 incorporam todo o conhecimento disponível sobre o processo para fornecer os modelos mais precisos e com a mais alta fidelidade possível. Ela fornece de modo singular uma solução única capaz de lidar com processos lineares e não lineares simultaneamente, fornecendo resultados consistentes em uma ampla variedade de tecnologias de processo. Nossa tecnologia MPC avalia de forma contínua os dados operacionais atuais e previstos, comparando-os com os resultados desejados e computando novos objetivos de controle para reduzir a variabilidade em processo, operar dentro das restrições do equipamento e melhorar o desempenho.